Produkt TBEN-L5-8IOL
Kompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet
8x IO-Link master
4x univerzální digitální PNP kanál, 2 A, kanálová diagnostika
Ident.číslo: 6814017- PROFINET device, EtherNet/IP device, Modbus TCP server, CC-Link IE field basic
- integrovaný ethernet přepínač
- podporuje 10 Mbps / 100 Mbps
- 2 × 4pinový konektor M12, kódování D, Ethernet
- systémová redundance PROFINET S2
- pouzdro vyztužené skleněnými vlákny
- testováno na vibrace a chvění
- elektronika modulu zcela zalita
- stupeň krytí IP65/IP67/IP69K
- 5pinový konektor 7/8" pro připojení napájení
- galvanicky izolované napěťové skupiny
- ATEX zóna 2/22
- CCC-Ex
- konektor M12, 5pinový pro IO-Link master
- IO-Link Master Port Class A a Port Class B
- IO-Link protokol 1.1
- Programovatelné ARGEE

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101393125 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- digitální I/O modul (decentralizované periférie) |
| Tarifní číslo zboží | 85176200000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 639 g |
Technické údaje
| Síťový protokol | Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field Basic |
| Typ signálu | IO-Link, digitální výstup, digitální vstup/výstup, digitální vstup |
| Způsob připojení signálu | M12 |
| Typ přístroje | I/O modul, kompaktní stanice, Field Logic Controller (ARGEE) |
| Přenosová rychlost sběrnice | 10/100 Mbit/s |
| Připojení sběrnice | 2× M12, 4pinový, kódování D |
| Okolní teplota | -40… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP65/IP67/IP69K |
| Certifikáty | ATEX zóna 2/22, cULus, IECEx, CCC |
Data Sheets
| German | 426 KB |
| English | 425 KB |
| French | 425 KB |
| Spanish | 412 KB |
| Czech | 427 KB |
| Dutch | 424 KB |
| Romanian | 425 KB |
| Russian | 313 KB |
| Polish | 428 KB |
| Chinese | 517 KB |
| Turkish | 426 KB |
CAD soubor
Certifikát
Konfigurační software
Konfigurační soubor
| EDS datový a katalogový soubor | 5888 KB |
| GSDML soubor | 5601 KB |
| Nástroj pro konfiguraci a integraci AOI IO-Link | 2558 KB |
Krátký návod
Návod
Návod k obsluze
Přehled produktu
Produktový leták
Prohlášení výrobce
Technologický leták
Všeobecný katalog
software
Montážní příslušenství
|
TB-SG-L
Ochranné pouzdro pro moduly TBEN-L a TBIL-M při použití v ATEX zóně 2/22 |
100014865 |
Připojovací příslušenství - napájení
|
RKM52-2-RSM52
Napájecí kabel, zásuvka 7/8″ přímá 4pinová + PE - zástrčka 7/8″ přímá 4pinová + PE, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, šedy |
6914150 |
|
WKM52-2-WSM52
Napájecí kabel, zásuvka 7/8″ úhlová 4pinová + PE - zástrčka 7/8″ úhlová 4pinová + PE, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, šedy |
6604801 |
|
RSM RKM 50-2M
Kabel pro senzory a akční členy, propojovací kabel, zástrčka 7/8″ přímá 5pinová, zástrčka 7/8″ přímá 4pinová, délka kabelu 2 m, PVC plášť, žlutý, další typy a délky kabelů naleznete na www.turck.cz |
U2282-0 |
Připojovací příslušenství — I/O
|
RKC4T-2-RSC4T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 3pinová - zástrčka M12 přímá 3pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625604 |
|
WKC4T-2-RSC4T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 3pinová - zástrčka M12 přímá 3pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625636 |
|
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová - zástrčka M12 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625608 |
|
WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová - zástrčka M12 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625640 |
|
WKC4.5T-2-RSC4.5T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 5pinová - zástrčka M12 přímá 5pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625644 |
|
RKC4.5T-2-RSC4.5T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová - zástrčka M12 přímá 5pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625612 |
|
VBRS4.4-2RKC4T-1/1/TXL
Y kus s kabelem, zástrčka M12 přímá 4pinová - 2 × zásuvka M12 přímá 3pinová, délka kabelu: 1 m, materiál kabelu: plast PUR |
6628112 |
|
RK 4.4T-2-RS 4.4T
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová - zástrčka M12 přímá 4pinová, IP68, IP69K, délka kabelu: 2 m, plášť kabelu šedé PVC, k dispozici i jiné délky kabelu a provedení, viz www.turck.cz |
U2445 |
|
RK 4.5T-2-RS 4.5T
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová - zástrčka M12 přímá 5pinová, IP68, IP69K, délka kabelu: 2 m, plášť kabelu šedé PVC, k dispozici i jiné délky kabelu a provedení, viz www.turck.cz |
U2187-1 |
Připojovací příslušenství — sběrnice
|
RSSD-RJ45S-4422-2M
kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka RJ45 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6635170 |
|
RSSD-RJ45S-4422-7M
kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka RJ45 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6635579 |
|
RSSD-RJ45S-4422-8M
kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka RJ45 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6635538 |
|
RSSD-RSSD-4422-2M
kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka M12, kódování D, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6635150 |
|
RSSD RSSD 441-2M
kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka M12, kódování D, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: TPE, tyrkysová |
U-02482 |
|
RSSD RJ45 441-2M
kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka RJ45 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: TPE, tyrkysová |
U-08880 |