Produkt VBRS4.4-2RKC4T-1/1/TXL
2násobný rozdělovač
Y kus s kabelem, zástrčka M12x1 - 2× zásuvka M12x1
Ident.číslo: 6628112- materiál pláště: PUR
- barva pláště černá
- vhodný pro vlečné řetězy
- odolnost vůči chemikáliím, olejům a UV záření
- samozhášivý (FT2 dle UL 1581, IEC 60332-2-2)
- bez halogenů, silikonu, PVC a LABS
- vysoká odolnost vůči otěru
- V souladu s RoHS
- stupeň krytí: IP67
- 4/3 piny
- délka kabelu: 1 / 1 m

Všeobecné údaje
| EAN | 4047106159504 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250316 -/- pasivní rozdělovač pro senzory / akční členy |
| Tarifní číslo zboží | 85444290900 |
| Země původu | CN |
| Hmotnost | 102 g |
Technické údaje
| Použití | Signál |
| Tvar pouzdra | Y-kus s kabelem |
| Konektor A | zástrčka, M12 x 1, přímý |
| Konektor B | 2x zásuvka, M12 x 1, přímé |
| Number of Drops/Branches | 2 |
| Jmenovité napětí | 250 V |
| Délka kabelu | 1.0 m |
| Materiál kabelu | PUR, černá |
Montážní příslušenství
|
TORQUE-WRENCH-SET-AS
Sada momentových klíčů, rukojeť s nastavením momentu 0,4 - 1 Nm, klíč pro M12 (SW14) |
6936170 |
|
BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL
Popisovací štítek pro kabely řady TEL a TXL, délka: 18 mm, výška: 4 mm, materiál: polykarbonát (PC), barva: bílá, bez halogenů, samozhášivý |
6936206 |