Produkt RKC4.5T-2-RSC4.5T/TXL
Kabely pro senzory a akční členy / PUR
Propojovací kabel
Ident.číslo: 6625612- zásuvka M12 přímá 5pinová
- zástrčka M12 přímá 5pinová
- materiál pláště: PUR
- barva pláště černá
- vhodný pro vlečné řetězy
- odolnost vůči chemikáliím, olejům a UV záření
- samozhášivý (FT2 dle UL 1581, IEC 60332-2-2)
- vhodný pro svařovny
- bez halogenů, silikonu, PVC a LABS
- vysoká odolnost vůči otěru
- stupeň krytí: IP67, IP69K
- délka kabelu: 2 m
Všeobecné údaje
EAN | 4047101269802 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- připojovací kabel, senzory, akční členy |
Tarifní číslo zboží | 85444290900 |
Země původu | PL |
Hmotnost | 99 g |
Technické údaje
Použití | Signál |
Tvar pouzdra | Propojovací kabel |
Konektor A | zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování A |
Počet pólů | 5 |
Tělo zásuvky | plast, TPU, černá |
Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno |
Konektor B | zástrčka, M12 x 1, přímé, kódování A |
Počet pólů | 5 |
Tělo zásuvky | plast, TPU, černá |
Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno |
Jmenovité napětí | 60 V |
Proudové zatížení | 4 A |
Průměr kabelu | Ø 4.8 mm |
Délka kabelu | 2.0 m |
Materiál kabelu | PUR, černá |
Počet žil | 5 |
Stupeň krytí | IP67, IP69K |
Zvláštní vlastnosti | vhodný pro vlečné řetězy |
Certifikáty | cULus |
Montážní příslušenství
TORQUE-WRENCH-SET-AS
Sada momentových klíčů, rukojeť s nastavením momentu 0,4 - 1 Nm, klíč pro M12 (SW14) |
6936170 | |
BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL
Popisovací štítek pro kabely řady TEL a TXL, délka: 18 mm, výška: 4 mm, materiál: polykarbonát (PC), barva: bílá, bez halogenů, samozhášivý |
6936206 |
Připojovací příslušenství
LABEL-HOLDER-FLEX-PVC
Držák štítků z PVC pro identifikaci propojovacích kabelů (produktové řady TEL/TXL); pro průměry kabelů: 50 ks |
100048170 |