Aplikace
Efektivní řešení pro digitalizaci dopravníkové techniky
Společnost SSI SCHAEFER, specialista na intralogistiku, digitalizuje své dopravníkové linky pomocí řídicí jednotky „Conveyor Control Unit“ pro ovládání válečkových motorů CAN - technologie pochází od společnosti Turck.
Modulární flexibilita a bezpečnost při výrobě filtrů
Decentralizované řešení I/O společnosti Turck bezpečně a efektivně propojuje kompaktní systémy - bez centrálního PLC, a to i v extrémních podmínkách.
Decentralizovaný I/O systém pro nebezpečné oblasti na čerpacích stanicích H2
V modulárních vodíkových čerpacích stanicích společnosti Resato Hydrogen Technology jsou I/O moduly Turck s krytím IP67 ATEX škálovatelné a rychle uváděné do provozu.
Decentralizované řešení I/O v Ex zóně pro čerpací stanici H2
Rychlejší uvedení do provozu a lepší škálovatelnost vodíkové infrastruktury díky technologii vzdálených I/O s krytím IP67 pro všechny zóny ATEX.
Inteligentní napájecí zdroj IP67 pro modulární stroje
Napájecí zdroje řady PSU67 umožňují jednodušší a flexibilnější instalaci v distribuovaných a modulárních zařízeních - přímo v terénu.
Blokové I/O moduly ovládají válečkové dopravníkové moduly
Decentralizované řízení modulů dopravníkového systému zabrání dlouhým dobám cyklů, zrychlí uvedení do provozu a sníží náklady na kabeláž
Decentralizovaná bezpečnostní technologie pro modulární výrobu [EN]
Společnost AWL-Techniek nabízí škálovatelnou bezpečnostní technologii přímo na modulech své platformy M-Line s implementovaným bezpečnostním I/O modulem společnosti Turck.
Modulární dopravníkový systém
Autonomní e-vozíky od společnosti Krups Fördersysteme optimalizují montáž a testování při výrobě baterií u výrobce automobilů; PLC s IP67 společnosti Turck decentralizovaně řídí pohyb jednotlivých modulů dopravníkové technologie
Decentralizované řídicí moduly v chladírně
Asbreuk Service B.V. vybavil nizozemského poskytovatele logistických služeb modulárním, plně automatizovaným systémem pro nákladní automobilů - decentrálně ovládanými robustními moduly s IP67 TBEN-L-PLC
Decentralizovaný muting elektricky citlivých ochranných zařízení
Hybridní bezpečnostní I/O modul zajišťuje efektivní tok materiálu a zajišťuje plnou bezpečnostní funkčnost přímo u stroje
Oddělení signálů v modulárních buňkách v Ex prostředí
Interfaceová zařízení IMXK lze instalovat v kompaktních rozvaděčích procesních modulů a přenášení signály z prostředí s nebezpečím výbuchu
- Témata & Technologie
            
                  - Bezpečnost strojů
- Brána pro sledování majetku s Cloud ID
- Brána pro sledování majetku se SNAP ID
- Codesys
- Ethernet v Ex prostředí
- IO-Link
- Modulární stroje
- Module Type Package - MTP
- Monitorování stavu
- Multiprotokolový Ethernet
- Pick-to-Light
- Polní logický kontrolér (FLC)
- Profinet
- Průmysl 4.0
- Průmyslový cloud
- RFID
- Snap Signal
- TAS - Platforma služeb IIoT
- Udržitelnost
 
Select Country
Turck worldwide













