Produkt RK 4.5T-2-RS 4.5T
Kabely pro senzory a akční členy / PVC
Propojovací kabel
Ident.číslo: U2187-1- zásuvka M12 přímá 5pinová
- zástrčka M12 přímá 5pinová
- materiál pláště: PVC
- barva pláště: šedá
- stupeň krytí: IP68, IP69K
- zásuvka M12 přímá 5pinová
- zástrčka M12 přímá 5pinová
- přístrojový kabel
- PVC plášť šedý, 5 × 22 AWG
- odolnost vůči UV
- odolnost při ohybu za studena -40 °C
- odolnost vůči oleji
- třída hořlavosti: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4
- schválení Flexlife a C-Track

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101039337 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- připojovací kabel, senzory, akční členy |
| Tarifní číslo zboží | 85444290900 |
| Země původu | MX |
| Hmotnost | 125 g |
Technické údaje
| Použití | Signál |
| Tvar pouzdra | Propojovací kabel |
| Konektor A | zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování A |
| Počet pinů | 5 |
| Tělo zásuvky | plast, TPU, žlutá |
| Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno |
| Konektor B | zástrčka, M12 x 1, přímé, kódování A |
| Počet pólů | 5 |
| Tělo zásuvky | plast, TPU, žlutá |
| Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno |
| Jmenovité napětí | 250 V |
| Proudové zatížení | 4 A |
| Průměr kabelu | Ø 5.69 mm |
| Délka kabelu | 2.0 m |
| Materiál kabelu | PVC, šedá |
| Počet žil | 5 |
| Stupeň krytí | IP68, IP69K |
| Certifikáty | UL 2238, CSA C22.2 No. 182.3, CE, UKCA, RoHS |