Produkt RKM52-2-RSM52
Napájecí kabel, PUR
Propojovací kabel
Ident.číslo: 6914150- napájecí kabel: 5 × 1,5 mm2
 - materiál pláště: PUR, barva: šedá
 - průměr pláště: 8,5 mm
 - vhodný pro vlečné řetězy
 - odolný vůči oleji a nehořlavý
 - bez halogenů
 - zástrčka přímá 7/8"
 - zásuvka přímá 7/8"
 - délka kabelu: 2 m
 

Všeobecné údaje
| EAN | 4047106118471 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230209 -/- napájení | 
| Tarifní číslo zboží | 85444290900 | 
| Země původu | CN | 
| Hmotnost | 360 g | 
Technické údaje
| Použití | Napájení | 
| Tvar pouzdra | Propojovací kabel | 
| Konektor A | zásuvka, 7/8″-16UN, přímý | 
| Počet pinů | 4+PE | 
| Tělo zásuvky | plast, TPU, černá | 
| Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno | 
| Konektor B | zástrčka, 7/8″-16UN, přímé | 
| Počet pólů | 4+PE | 
| Tělo zásuvky | plast, TPU, černá | 
| Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno | 
| Jmenovité napětí | 300 V | 
| Proudové zatížení | 12 A | 
| Průměr kabelu | Ø 8.5 mm | 
| Délka kabelu | 2.0 m | 
| Materiál kabelu | PUR, šedá | 
| Počet žil | 5 | 
| Stupeň krytí | IP67 | 
| Zvláštní vlastnosti | vhodný pro vlečné řetězy |