Produkt RSSD RJ45 441-2M
Průmyslový Ethernet kabel
Verbindungsleitung
Ident.číslo: U-08880- zástrčka M12 přímá 4pinová
- stínění připojeno k převlečné matici
- kódování D
- zástrčka M12 přímá 4pinová
- Průmyslový Ethernet kabel
- typ sběrnice: Ethernet CAT5E TPE plášť tyrkysový, stíněný, 2UTP × 24 AWG
- odolnost při ohybu za studena -40 °C
- třída hořlavosti: UL 1685, UL1061
- Flexlife

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101573114 |
| Tarifní číslo zboží | 85444290900 |
| Země původu | MX |
| Hmotnost | 128 g |
Technické údaje
| Použití | Data |
| Tvar pouzdra | Propojovací kabel |
| Konektor A | zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování D |
| Počet pinů | 4 |
| Tělo zásuvky | plast, TPU, modrošedá |
| Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno |
| Konektor B | zástrčka, RJ45, přímé |
| Počet pólů | 8 |
| Tělo zásuvky | plast, TPU, černá |
| Síťový protokol | Ethernet |
| Jmenovité napětí | 42 V |
| Proudové zatížení | 1.5 A |
| Průměr kabelu | Ø 6.73 mm |
| Délka kabelu | 2.0 m |
| Materiál kabelu | TPE, Teal |
| Stupeň krytí | IP67 |
| Zvláštní vlastnosti | stíněný |
| Certifikáty | UL 1863, CE, UKCA, RoHS |