Produkt  RSM RKM 50-2M

Kabel pro senzory a akční členy

Verbindungsleitung

Ident.číslo: U2282-0
    • zástrčka 7/8″ přímá 5pinová
    • zásuvka 7/8″ přímá minifast
    • přístrojový kabel
    • PVC plášť žlutý, 5 × 18 AWG
    • odolnost vůči UV
    • odolnost při ohybu za studena -40 °C
    • odolnost vůči oleji
    • třída hořlavosti: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4
    • schválení Flexlife a C-Track
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101050226
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- připojovací kabel, senzory, akční členy
Tarifní číslo zboží 85444290900
Země původu MX
Hmotnost 289 g

Technické údaje

Použití Signál
Tvar pouzdra Propojovací kabel
Konektor A zástrčka, 7/8″-16UN, přímý
Počet pinů 5
Tělo zásuvky plast, TPU, žlutá
Převlečná matice / šroub mosaz, CuZn, niklováno
Konektor B zásuvka, 7/8″-16UN, přímé
Počet pólů 5
Tělo zásuvky plast, TPU, žlutá
Převlečná matice / šroub mosaz, CuZn, niklováno
Jmenovité napětí 600 V
Proudové zatížení 9 A
Průměr kabelu Ø  7.62 mm
Délka kabelu 2.0 m
Materiál kabelu PVC, žlutá
Počet žil 5
Stupeň krytí IP67, IP68, IP69, IP69K
Certifikáty UL 2238, CSA C22.2 No. 182.3, CE, UKCA, RoHS

Select Country

Turck worldwide

to top