Produkt RSSD-RSSD-4422-2M
kabely pro průmyslový Ethernet
Propojovací kabel
Ident.číslo: 6635150- Ethernet kabel: 4pinový, AWG 22
 - CAT 5E
 - materiál pláště: PUR
 - barva pláště: zelená
 - stínění: překrývající se hliníková fólie, zinkované měděné opředení
 - průměr pláště: 6,5 mm
 - vhodný pro vlečné řetězy
 - odolnost vůči oleji dle IEC 60811-2-2 a UL13
 - bez halogenů dle IEC 60754
 - samozhášivý dle IEC 60332-1-2 a UL FT2, UN/ECE R118
 - v souladu s RoHS
 - v souladu s PNO
 - UL
 - zástrčka M12 přímá
 - zástrčka M12 přímá, kódování D
 - délka kabelu: 2 m
 

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101584349 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- sběrnicový kabel | 
| Tarifní číslo zboží | 85444290900 | 
| Země původu | PL | 
| Hmotnost | 157 g | 
Technické údaje
| Použití | Data | 
| Tvar pouzdra | Propojovací kabel | 
| Konektor A | zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování D | 
| Počet pinů | 4 | 
| Tělo zásuvky | plast, TPU, černá | 
| Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno | 
| Konektor B | zástrčka, M12 x 1, přímé, kódování D | 
| Počet pólů | 4 | 
| Tělo zásuvky | plast, TPU, černá | 
| Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno | 
| Síťový protokol | Ethernet | 
| Jmenovité napětí | 30 V | 
| Proudové zatížení | 4 A | 
| Průměr kabelu | Ø 6.5 mm | 
| Délka kabelu | 2.0 m | 
| Materiál kabelu | PUR, zelená | 
| Počet žil | 4 | 
| Stupeň krytí | IP67 | 
| Certifikáty | UL Listed | 
Montážní příslušenství
								 
								 | 
							
								TORQUE-WRENCH-SET-AS
								 Sada momentových klíčů, rukojeť s nastavením momentu 0,4 - 1 Nm, klíč pro M12 (SW14)  | 
							6936170 |