Produkt  RSSD RSSD 441-2M

Průmyslový Ethernet kabel

Verbindungsleitung

Ident.číslo: U-02482
    • zástrčka M12 přímá 4pinová
    • stínění připojeno k převlečné matici
    • kódování D
    • zástrčka M12 přímá 4pinová
    • kódování D
    • Průmyslový Ethernet kabel
    • typ sběrnice: Ethernet CAT5E TPE plášť tyrkysový, stíněný, 2UTP × 24 AWG
    • odolnost při ohybu za studena -40 °C
    • třída hořlavosti: UL 1685, UL1061
    • Flexlife
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101334739
Tarifní číslo zboží 85444290900
Země původu MX
Hmotnost 134 g

Technické údaje

Použití Data
Tvar pouzdra Propojovací kabel
Konektor A zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování D
Počet pinů 4
Tělo zásuvky plast, TPU, modrošedá
Převlečná matice / šroub mosaz, CuZn, niklováno
Konektor B zástrčka, M12 x 1, přímé, kódování D
Počet pólů 4
Tělo zásuvky plast, TPU, modrošedá
Převlečná matice / šroub mosaz, CuZn, niklováno
Síťový protokol Ethernet
Proudové zatížení 1.5 A
Průměr kabelu Ø  6.73 mm
Délka kabelu 2.0 m
Materiál kabelu TPE, Teal
Stupeň krytí IP67
Certifikáty UL 1863, CE, UKCA, RoHS

Select Country

Turck worldwide

to top