Produkt WKM52-2-WSM52
Napájecí kabel, PUR
Propojovací kabel
Ident.číslo: 6604801- napájecí kabel: 5 × 1,5 mm2
- materiál pláště: PUR, barva: šedá
- průměr pláště: 8,5 mm
- vhodný pro vlečné řetězy
- odolný vůči oleji a nehořlavý
- bez halogenů
- zástrčka úhlová 7/8"
- zásuvka úhlová 7/8"
- délka kabelu: 2 m

Všeobecné údaje
| EAN | 4047106131456 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230209 -/- napájení |
| Tarifní číslo zboží | 85444290900 |
| Země původu | CN |
| Hmotnost | 337 g |
Technické údaje
| Použití | Napájení |
| Tvar pouzdra | Propojovací kabel |
| Konektor A | zásuvka, 7/8″-16UN, úhlový |
| Počet pinů | 4+PE |
| Tělo zásuvky | plast, TPU, černá |
| Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno |
| Konektor B | zástrčka, 7/8″-16UN, úhlové |
| Počet pólů | 4+PE |
| Tělo zásuvky | plast, TPU, černá |
| Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno |
| Jmenovité napětí | 300 V |
| Proudové zatížení | 12 A |
| Průměr kabelu | Ø 8.5 mm |
| Délka kabelu | 2.0 m |
| Materiál kabelu | PUR, šedá |
| Počet žil | 5 |
| Stupeň krytí | IP67 |
| Zvláštní vlastnosti | vhodný pro vlečné řetězy |