Produkt  TBEN-LLH-4RMC

Kompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet

4x kontrolér motoru dopravníku

4x digitální PNP vstup, 4x univerzální digitální PNP kanál nebo 2A výstup

Ident.číslo: 100018352
    • PROFINET device, EtherNet/IP device nebo Modbus TCP server
    • integrovaný ethernet přepínač
    • podporuje 10 Mbps / 100 Mbps
    • 2 × 4pinový konektor M12, kódování D, Ethernet
    • pouzdro vyztužené skleněnými vlákny
    • testováno na vibrace a chvění
    • elektronika modulu zcela zalita
    • stupeň krytí IP65/IP67/IP69K
    • kontrolér motoru dopravníku pro Interroll RollerDrive
    • Programovatelné ARGEE
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101524055
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250302 -/- digitální I/O modul (decentralizované periférie)
Tarifní číslo zboží 85176200000
Země původu DE
Hmotnost 573 g

Technické údaje

Síťový protokol Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Typ signálu Válečkový motor, digitální vstup, digitální vstup/výstup, digitální vstup
Způsob připojení signálu M12
Typ přístroje I/O modul, kompaktní stanice, Field Logic Controller (ARGEE)
Přenosová rychlost sběrnice 10/100 Mbit/s
Připojení sběrnice 2× M12, 4pinový, kódování D
Okolní teplota -40… +70 °C
Stupeň krytí IP65/IP67/IP69K
Certifikáty cULus

Připojovací příslušenství

100034822

Připojovací příslušenství - napájení

100003327
100038722
100018910
100038699
100006303
100038706

Připojovací příslušenství — I/O

6625604
6625636
6625608
6625640
6625644
6625612
6628112
U2445
U2187-1
6634924

Připojovací příslušenství — sběrnice

6635170
6635579
6635538
6635150
U-02482
U-08880

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top