Produkt RSP56PLB-2/TXG
Napájecí kabel - M12 Power
Připojovací kabel
Ident.číslo: 100018910- zástrčka M12 přímá 5pinová (4+FE), kódování L
 - materiál pláště: PUR
 - barva pláště: šedá
 - vysoká odolnost vůči olejům, chladivům, mazivům a emulzím
 - vhodné pro použití v pohybových řetězech
 - odolnost vůči vibracím a rázům
 - samozhášivý
 - bez halogenů
 - v souladu s RoHS
 - UL certifikát
 - stupeň krytí: IP65, IP67, IP69K
 - délka kabelu: 2 m
 

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101524666 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230209 -/- napájení | 
| Tarifní číslo zboží | 85444290900 | 
| Země původu | CZ | 
| Hmotnost | 255 g | 
Technické údaje
| Použití | Napájení | 
| Tvar pouzdra | Připojovací kabel | 
| Konektor A | zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování L | 
| Počet pinů | 4+FE | 
| Tělo zásuvky | plast, TPE, černá | 
| Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno | 
| Proudové zatížení | 16 A | 
| Průměr kabelu | Ø 8 mm | 
| Délka kabelu | 2.0 m | 
| Materiál kabelu | PUR, šedá | 
| Počet žil | 5 | 
| Stupeň krytí | IP65, IP67, IP69K | 
| Zvláštní vlastnosti | vhodný pro vlečné řetězy | 
| Certifikáty | cULus | 
Připojovací příslušenství
								 
								 | 
							
								LABEL-HOLDER-FLEX-PVC
								 Držák štítků z PVC pro identifikaci propojovacích kabelů (produktové řady TEL/TXL); pro průměry kabelů: 50 ks  | 
							100048170 | 
								 
								 | 
							
								VH2-M12L-M5-2F5
								 Malý h rozdělovač, M12 Power, kódování L, 4pinový + FE  | 
							100028587 | 
								 
								 | 
							
								FW-ERKPM0514-PL-S-0813
								 Samostatná zásuvka M12x1 Power kódování L, přímá, 4pinová+PE, šroubovací svorky, průměr kabelu 8.0…13.0 mm, průřez žíly 1,5…2.5 mm², plastové pouzdro, kovová matice  | 
							100008139 | 
								 
								 | 
							
								VH3-M12L-M5-3F5
								 Velký H rozdělovač, M12 Power, kódování L, 4pinový + FE  | 
							100028591 | 
								 
								 | 
							
								VT2-M12L-M5-2F5
								 T rozdělovač, M12 Power, kódování L, 4pinový + FE  | 
							100028579 |