Produkt RKP56PLA-2/TXG
Napájecí kabel - M12 Power
Připojovací kabel
Ident.číslo: 100038706- zástrčka M12 přímá 5pinová (4+FE), kódování L
- materiál pláště: PUR
- barva pláště: šedá
- vysoká odolnost vůči olejům, chladivům, mazivům a emulzím
- vhodný pro vlečné řetězy
- odolnost vůči vibracím a rázům
- samozhášivý
- bez halogenů
- V souladu s CE, UKCA a RoHS
- stupeň krytí: IP65, IP67, IP68
- délka kabelu: 2 m

Všeobecné údaje
EAN | 4047101594041 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230209 -/- napájení |
Tarifní číslo zboží | 85444290900 |
Země původu | PL |
Hmotnost | 310 g |
Technické údaje
Použití | Napájení |
Tvar pouzdra | Připojovací kabel |
Konektor A | zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování L |
Počet pinů | 4+FE |
Tělo zásuvky | plast, TPU, černá |
Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno |
Proudové zatížení | 16 A |
Průměr kabelu | Ø 8 mm |
Délka kabelu | 2.0 m |
Materiál kabelu | PUR, šedá |
Počet žil | 5 |
Stupeň krytí | IP65, IP67, IP68 |
Zvláštní vlastnosti | vhodný pro vlečné řetězy |
Připojovací příslušenství
![]() |
LABEL-HOLDER-FLEX-PVC
Držák štítků z PVC pro identifikaci propojovacích kabelů (produktové řady TEL/TXL); pro průměry kabelů: 50 ks |
100048170 |
![]() |
VH2-M12L-M5-2F5
Malý h rozdělovač, M12 Power, kódování L, 4pinový + FE |
100028587 |
![]() |
VH3-M12L-M5-3F5
Velký H rozdělovač, M12 Power, kódování L, 4pinový + FE |
100028591 |
![]() |
VT2-M12L-M5-2F5
T rozdělovač, M12 Power, kódování L, 4pinový + FE |
100028579 |
![]() |
FW-ERSPM0514-PL-S-0813
Samostatná zástrčka M12x1 Power kódování L, přímá, 4pinová+PE, šroubovací svorky, průměr kabelu 8.0…13.0 mm, průřez žíly 1,5…2.5 mm², plastové pouzdro, kovová matice |
100008140 |