Produkt PKG4.5S-2-RSW4.5T/TEL
Kabely pro senzory a akční členy / PVC
Propojovací kabel
Ident.číslo: 6634924- zásuvka Ø8 mm, přímá, 5pinová, nasunovací
- zástrčka M12 přímá 5pinová
- materiál pláště: PVC
- barva pláště černá
- odolnost vůči chemikáliím a olejům
- samozhášivý
- odolnost vůči kyselinám a alkalickým roztokům
- odolnost vůči mikrobům a hydrolýze
- bez LABS
- stupeň krytí: IP67, IP69K
- délka kabelu: 2 m
Všeobecné údaje
EAN | 4047101536492 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- připojovací kabel, senzory, akční členy |
Tarifní číslo zboží | 85444290900 |
Země původu | CN |
Hmotnost | 109 g |
Technické údaje
Použití | Signál |
Tvar pouzdra | Propojovací kabel |
Konektor A | zásuvka, Ø 8mm, přímý, kódování B |
Počet pólů | 5 |
Tělo zásuvky | plast, TPU, černá |
Konektor B | zástrčka, M12 x 1, přímé, kódování B |
Počet pólů | 5 |
Tělo zásuvky | plast, TPU, černá |
Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno |
Jmenovité napětí | 50 V |
Proudové zatížení | 4 A |
Průměr kabelu | Ø 5 mm |
Délka kabelu | 2.0 m |
Materiál kabelu | PVC, černá |
Počet žil | 5 |
Stupeň krytí | IP67 |
Certifikáty | cULus |
Montážní příslušenství
TORQUE-WRENCH-SET-AS
Sada momentových klíčů, rukojeť s nastavením momentu 0,4 - 1 Nm, klíč pro M12 (SW14) |
6936170 | |
BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL
Popisovací štítek pro kabely řady TEL a TXL, délka: 18 mm, výška: 4 mm, materiál: polykarbonát (PC), barva: bílá, bez halogenů, samozhášivý |
6936206 |
Připojovací příslušenství
LABEL-HOLDER-FLEX-PVC
Držák štítků z PVC pro identifikaci propojovacích kabelů (produktové řady TEL/TXL); pro průměry kabelů: 50 ks |
100048170 |