Produkt  TS720-LI2UPN8-H1141

snímání teploty

proudový nebo napěťový a spínací tranzistorový PNP/NPN výstup

Ident.číslo: 100003640
    • procesní jednotka pro připojení senzorů řady TP
    • automatická detekce sondy
    • 4místný dvoubarevný (červená/zelená) 12segmentový displej otočný o 180°
    • horní část krytu otočná o 340°
    • kompatibilní s následujícími snímači teploty:
    • odporové snímače teploty (RTD) - Pt100 (2, 3, 4drátové) - Pt1000 (2, 3, 4drátové)
    • termočlánky (TC) — typ K, B, E, J, N, R, S a T
    • 17…33 VDC
    • spínací / rozpínací, PNP/NPN výstup, analogový výstup (napětí/proud), IO-Link
    • je možné vybrat různé IO-Link profily
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101482966
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200206 -/- měřicí převodník (teplota)
Tarifní číslo zboží 90251900900
Země původu DE
Hmotnost 293 g

Technické údaje

Funkční princip kontakt s médiem
Pouzdro s displejem (externí čidlo)
Napájecí napětí 17…33 VDC
Elektrický výstup Spínací výstup, proudový výstup (3drát), napěťový výstup (3drát), IO-Link
Napěťový výstup 0…10 V
Proudový výstup 4…20 mA
Komunikační protokol IO-Link
Elektrické připojení konektor, M12 x 1
Materiál pouzdra nerez/plast, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5
Okolní teplota -40… +80 °C
Stupeň krytí IP66/IP67/IP69K
Certifikáty CE, cULus

Montážní příslušenství

100018063
9910475
9910476
9910477
9910478
9910402
9910403
9910482
9910474
9910479
9910480
9910481
9910429
9910430
9910860
9910431
9910432
100017085
100017084
100017083
100017082
9910405
9910407
9910406
9910408
9910483
9910530
9910484
9910529
9910443
9910444
9910487
9910446
100024018
100018384
100034627
100041106
100045292
100048143
100048177
100050343

Připojovací příslušenství

6625208
6625608
8038668
6933472

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top