Produkt  THW-3-G1/2-A4-L250

Příslušenství

ochranná trubka

pro teplotní senzory

Ident.číslo: 9910446
    • ochranná jímka pro montáž teplotních čidel
    • pro čidla průměr 3 mm
    • procesní připojení: vnější závit G1/2"
    • hloubka ponoření 250 mm
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101544176
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200213 -/- ochranná jímka (měření teploty)
Tarifní číslo zboží 73072910900
Země původu IT
Hmotnost 109 g

Technické údaje

Příslušenství Ochranná jímka
pro použití snímače tlaku
Procesní připojení vnější závit G 1/2″
Hloubka ponoru L 250  mm
Materiál pouzdra nerez ocel, 1.4404 (316L)

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top