Produkt  TP-203KK1-CF-H1141-L150

Snímání teploty

čidlo

Ident.číslo: 100045292
    • termočlánek dle DIN EN 60584
    • odolnost vůči vibracím a rázům
    • lze připojit k TS270 nebo IM34
    • max. teplota konektoru: 120 °C
    • 2vodičová technika
    • procesní připojení: svěrací šroubení
    • ohebná sonda (min. poloměr ohybu: 3 × vnější průměr)
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101625820
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200208 -/- teplotní měřicí převodník, elektrický komplet
Tarifní číslo zboží 90251900900
Země původu IT
Hmotnost 17 g

Technické údaje

Funkční princip kontakt s médiem
Pouzdro příslušenství
Měřicí rozsah -40…1100 °C
Hloubka ponoru L 150  mm
Procesní připojení samořezné šroubení, jímka nebo pro přímá montáž
Elektrický výstup napětí
Měřicí prvek typ K
Elektrické připojení konektor, M12 x 1
Materiál pouzdra kov/plast, Inconel 600/Nylon
Okolní teplota -40… +120 °C
Stupeň krytí IP67

Montážní příslušenství

9910405
9910406
9910407
9910408
9910483
9910484
9910525
9910529
9910530

Připojovací příslušenství

100033104
100033105
100033107

Select Country

Turck worldwide

to top