Produkt  TP-206A-CF-H1141-L200

Snímání teploty

čidlo

Ident.číslo: 9910477
    • procesní připojení pomocí šroubení nebo jímky
    • Typ připojení: 4drátové zapojení
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101543896
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200208 -/- teplotní měřicí převodník, elektrický komplet
Tarifní číslo zboží 90251900900
Země původu IT
Hmotnost 43 g

Technické údaje

Funkční princip kontakt s médiem
Pouzdro teplotní čidlo
Měřicí rozsah -50…500 °C
Hloubka ponoru L 200  mm
Procesní připojení samořezné šroubení, jímka nebo pro přímá montáž
Elektrický výstup odpor
Měřicí prvek Pt100
Elektrické připojení konektor, M12 x 1
Materiál pouzdra nerez ocel, 1.4404 (316L)
Okolní teplota -40… +120 °C
Stupeň krytí IP67
Certifikáty cULus

Montážní příslušenství

9910483
9910484
9910525
9910529
9910530

Připojovací příslušenství

6625025
6625013
6625503
6625515

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top