Produkt  TP-206KK1-CF-H1141-L500

Snímání teploty

čidlo

Ident.číslo: 100017082
    • termočlánek dle DIN EN 60584
    • odolnost vůči vibracím a otřesům
    • lze připojit k TS270 nebo IM34
    • max. teplota konektoru: 120 °C
    • 2vodičová technika
    • procesní připojení: svěrací šroubení
    • ohebná sonda (min. poloměr ohybu: 3x vnější průměr)
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101520972
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200208 -/- teplotní měřicí převodník, elektrický komplet
Tarifní číslo zboží 90251900900
Země původu IT
Hmotnost 85 g

Technické údaje

Funkční princip kontakt s médiem
Pouzdro teplotní čidlo
Měřicí rozsah -40…1100 °C
Hloubka ponoru L 500  mm
Procesní připojení samořezné šroubení, jímka nebo pro přímá montáž
Elektrický výstup napětí
Měřicí prvek typ K
Elektrické připojení konektor, M12 x 1
Materiál pouzdra kov/plast, Inconel 600/Nylon
Okolní teplota -40… +85 °C
Stupeň krytí IP67

Montážní příslušenství

9910483
9910484
9910525
9910529
9910530

Připojovací příslušenství

100033104
100033105
100033107

Select Country

Turck worldwide

to top