Produkt TP-203A-CF-H1141-L150
Snímání teploty
čidlo
Ident.číslo: 9910403- procesní připojení pomocí šroubení nebo jímky
- Typ připojení: 4drátové zapojení

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101544510 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200208 -/- teplotní měřicí převodník, elektrický komplet |
| Tarifní číslo zboží | 90251900900 |
| Země původu | IT |
| Hmotnost | 17 g |
Technické údaje
| Funkční princip | kontakt s médiem |
| Pouzdro | teplotní čidlo |
| Měřicí rozsah | -50…500 °C |
| Hloubka ponoru L | 150 mm |
| Procesní připojení | samořezné šroubení, jímka nebo pro přímá montáž |
| Elektrický výstup | odpor |
| Měřicí prvek | Pt100 |
| Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
| Materiál pouzdra | nerez ocel, 1.4404 (316L) |
| Okolní teplota | -40… +120 °C |
| Stupeň krytí | IP67 |
| Certifikáty | cULus |
Montážní příslušenství
|
CF-M-3-G1/8-A4
Svěrací šroubení pro přímou montáž teplotních senzorů; průměr senzoru 3 mm; procesní připojení vnější závit G1/8“ |
9910405 |
|
CF-M-3-N1/8-A4
Svěrací šroubení pro přímou montáž teplotních senzorů; průměr senzoru 6 mm; procesní připojení vnější závit 1/8“ NPT |
9910406 |
|
CF-M-3-G1/4-A4
Svěrací šroubení pro přímou montáž teplotních senzorů; průměr senzoru 3 mm; procesní připojení vnější závit G1/4“ |
9910407 |
|
CF-M-3-N1/4-A4
Svěrací šroubení pro přímou montáž teplotních senzorů; průměr senzoru 3 mm; procesní připojení vnější závit 1/4“ NPT |
9910408 |
Připojovací příslušenství
|
WKC4.4T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625025 |
|
RKC4.4T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625013 |
|
RKC4.4T-2/TXL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625503 |
|
WKC4.4T-2/TXL
Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625515 |
Funkční příslušenství
|
TTM-100-LIUPN-H1140
Miniaturní vysílač bez čidla |
9910632 |