Produkt TP-206KK1-CF-H1141-L200
Snímání teploty
čidlo
Ident.číslo: 100017083- termočlánek dle DIN EN 60584
- odolnost vůči vibracím a otřesům
- lze připojit k TS270 nebo IM34
- max. teplota konektoru: 120 °C
- 2vodičová technika
- procesní připojení: svěrací šroubení
- ohebná sonda (min. poloměr ohybu: 3x vnější průměr)

Všeobecné údaje
EAN | 4047101520989 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200208 -/- teplotní měřicí převodník, elektrický komplet |
Tarifní číslo zboží | 90251900900 |
Země původu | IT |
Hmotnost | 42 g |
Technické údaje
Funkční princip | kontakt s médiem |
Pouzdro | teplotní čidlo |
Měřicí rozsah | -40…1100 °C |
Hloubka ponoru L | 200 mm |
Procesní připojení | samořezné šroubení, jímka nebo pro přímá montáž |
Elektrický výstup | napětí |
Měřicí prvek | typ K |
Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
Materiál pouzdra | kov/plast, Inconel 600/Nylon |
Okolní teplota | -40… +85 °C |
Stupeň krytí | IP67 |
Montážní příslušenství
![]() |
CF-M-6-G1/4-A4
Svěrací šroubení pro přímou montáž teplotních senzorů; průměr senzoru 6 mm; procesní připojení vnější závit G1/4“ |
9910483 |
![]() |
CF-M-6-N1/4-A4
Svěrací šroubení pro přímou montáž teplotních senzorů; průměr senzoru 6 mm; procesní připojení vnější závit 1/4“ NPT |
9910484 |
![]() |
CF-M-6-M18-A4
Svěrací šroubení pro přímou montáž teplotních senzorů; průměr senzoru 6 mm; procesní připojení vnější závit M18x1 |
9910525 |
![]() |
CF-M-6-N1/2-A4
Svěrací šroubení pro přímou montáž teplotních senzorů; průměr senzoru 6 mm; procesní připojení vnější závit 1/2“ NPT |
9910529 |
![]() |
CF-M-6-G1/2-A4
Svěrací šroubení pro přímou montáž teplotních senzorů; průměr senzoru 6 mm; procesní připojení vnější závit G1/2“ |
9910530 |
Připojovací příslušenství
![]() |
RK4.217T-2-RS4.217T/TS7198
Kabel termočlánku typ K - zásuvka M12 přímá 2pinová - zástrčka M12 přímá 2pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: TPE zelená |
100033104 |
![]() |
RK4.217T-5-RS4.217T/TS7198
Kabel termočlánku typ K - zásuvka M12 přímá 2pinová - zástrčka M12 přímá 2pinová, délka kabelu: 5 m, materiál kabelu: TPE zelená |
100033105 |
![]() |
RK4.217T-7-RS4.217T/TS7198
Kabel termočlánku typ K - zásuvka M12 přímá 2pinová - zástrčka M12 přímá 2pinová, délka kabelu: 7 m, materiál kabelu: TPE zelená |
100033107 |