Produkt CF-M-6-N1/4-A4
Příslušenství
svěrací šroubení
pro teplotní senzory
Ident.číslo: 9910484- kompresní šroubení pro přímou montáž teplotních čidel řady TP
- nerez ocel
- kovové kompresní šroubení
- pro sondu s průměrem 6 mm
- procesní připojení vnější závit 1/4" NPT

Všeobecné údaje
EAN | 4047101543827 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200291 -/- Messgerät, Temperatur (Teile) |
Tarifní číslo zboží | 73072910900 |
Země původu | IT |
Hmotnost | 41 g |
Technické údaje
Příslušenství | svěrací šroubení |
pro použití | snímače tlaku |
Procesní připojení | vnější závit 1/4″ NPT-18 |
Materiál pouzdra | nerez ocel, 1.4404 (316L) |