Produkt THW-3-G1/2-A4-L200
Příslušenství
ochranná trubka
pro teplotní senzory
Ident.číslo: 9910487- ochranná jímka pro montáž teplotních čidel
- pro čidla průměr 3 mm
- procesní připojení: vnější závit G1/2"
- hloubka ponoření 200 mm

Všeobecné údaje
EAN | 4047101543797 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200213 -/- ochranná jímka (měření teploty) |
Tarifní číslo zboží | 73072910900 |
Země původu | IT |
Hmotnost | 99 g |
Technické údaje
Příslušenství | Ochranná jímka |
pro použití | snímače tlaku |
Procesní připojení | vnější závit G 1/2″ |
Hloubka ponoru L | 200 mm |
Materiál pouzdra | nerez ocel, 1.4404 (316L) |