Produkt HT-WAK4-2-HT-WAS4/S2430
Kabel pro senzory a akční členy do vysokých teplot
Propojovací kabel
Ident.číslo: 8038668- zásuvka M12 přímá 4pinová
- zástrčka M12 přímá 4pinová
- materiál pláště: PTFE
- barva pláště: bílá
- samozhášivý
- vhodný pro svařovny
- odolný vůči chemikáliím, olejům a UV záření
- odolnost vůči kyselinám a louhům
- bez LABS
- odolnost vůči hydrolýze a mikrobům
- flexibilní za nízkých i vysokých teplot
- RoHS
- stupeň krytí IP65
- teplotní rozsah kabelu: -190 °C … 260 °C
- délka kabelu: 2 m

Všeobecné údaje
| EAN | 4047106003920 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- připojovací kabel, senzory, akční členy |
| Tarifní číslo zboží | 85444290900 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 102 g |
Technické údaje
| Použití | Signál |
| Tvar pouzdra | Propojovací kabel |
| Konektor A | zásuvka, M12 x 1, přímý |
| Počet pinů | 4 |
| Tělo zásuvky | plast, PBT GF, černá |
| Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno |
| Konektor B | zástrčka, M12 x 1, přímé |
| Počet pólů | 4 |
| Tělo zásuvky | plast, PBT GF, černá |
| Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno |
| Jmenovité napětí | 250 V |
| Proudové zatížení | 4 A |
| Průměr kabelu | Ø 3.8 mm |
| Délka kabelu | 2.0 m |
| Materiál kabelu | PTFE, bílá |
| Počet žil | 4 |
| Stupeň krytí | IP65 |
| Zvláštní vlastnosti | pro vysoké teploty, vhodný pro svařovny |