Produkt THW-3-G1/2-A4-L086
Příslušenství
ochranná trubka
pro teplotní senzory
Ident.číslo: 100050343- ochranná jímka pro teplotní čidla
- průměr čidla 3 mm
- procesní připojení vnější závit G1/2“
- hloubka ponoření 86 mm

Všeobecné údaje
EAN | 4047101672503 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200213 -/- ochranná jímka (měření teploty) |
Tarifní číslo zboží | 73072910900 |
Země původu | IT |
Hmotnost | 85 g |
Technické údaje
Příslušenství | Ochranná jímka |
pro použití | snímače tlaku |
Procesní připojení | vnější závit G 1/2″ |
Hloubka ponoru L | 86 mm |
Materiál pouzdra | nerez ocel, 1.4404 (316L) |