Produkt CF-M-3-N1/8-A4
Příslušenství
svěrací šroubení
pro teplotní senzory
Ident.číslo: 9910406- kompresní šroubení pro přímou montáž teplotních čidel řady TP
- nerez ocel
- kovové kompresní šroubení
- pro sondu s průměrem 3 mm
- procesní připojení vnější závit 1/8" NPT

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101544480 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200291 -/- Messgerät, Temperatur (Teile) |
| Tarifní číslo zboží | 73072910900 |
| Země původu | IT |
| Hmotnost | 22 g |
Technické údaje
| Příslušenství | svěrací šroubení |
| pro použití | snímače tlaku |
| Procesní připojení | vnější závit NPT 1/8″ |
| Materiál pouzdra | nerez ocel, 1.4404 (316L) |