Produkt  TBEN-L5-PLC-10

Kompaktní PLC s IP67

CODESYS V3

Ident.číslo: 6814018
    • CODESYS V3 PLC Runtime
    • CODESYS OPC/UA server/client
    • IoT komunikační brána pro Turck Cloud
    • PROFINET controller / device
    • EtherNet/IP scanner / device
    • EtherCAT master
    • Modbus TCP master / slave
    • Modbus RTU master / slave
    • CANopen manager / device
    • SAE J1939 manager
    • sériové rozhraní RS232/RS485
    • Ethernet 2 × M12, 4pinový, kódování D
    • přepnuté do duálního MAC módu
    • 10 MBit/s / 100 MBit/s
    • pouzdro vyztužené skleněnými vlákny
    • testováno na vibrace a chvění
    • elektronika modulu zcela zalita
    • stupeň krytí IP65/IP67/IP69K
    • ATEX zóna 2/22
    • CCC-Ex
    • 8x univerzální digitální kanál
    • napájení senzorů max. 2 A na konektor
    • diagnostika vstupů na konektor
    • max. 2 A na výstup
    • kanálová diagnostika výstupů
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101406689
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250302 -/- digitální I/O modul (decentralizované periférie)
Tarifní číslo zboží 85371091990
Země původu DE
Hmotnost 650 g

Technické údaje

Produktová řada TBEN-L
Typ přístroje Řízení, cloudová komunikační brána
Stupeň krytí IP65/IP67/IP69K
Sběrnicový master PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939
Sběrnicová stanice PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen
Programování CODESYS V3
Okolní teplota -40… +70 °C

Montážní příslušenství

100028429

Připojovací příslušenství - napájení

6914150
6604801
U2282-0

Připojovací příslušenství — I/O

6625604
6625636
6625608
6625640
6625644
6625612
6628112
U2445
U2187-1

Připojovací příslušenství — sběrnice

6635170
6635579
6635538
6635150
U-02482
U-08880

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top