Produkt TBXX-L-SERVICE-WINDOW-02-5pcs
servisní okno pro kompaktní stanice
Ident.číslo: 100028429- servisní plastové okno pro kompaktní stanice
- transparentní materiál lexan
- řada: TBDP-L, TBEN-L, TBPN-L, TBIP-L
- dodávka obsahuje šrouby a těsnění
- dodávka obsahuje 5 kusů

Všeobecné údaje
EAN | 4047101540635 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250391 -/- decentralizované periférie (díly) [AKP191002] |
Tarifní číslo zboží | 39269097900 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 46 g |
Technické údaje
Produktová řada | TBEN-L |
Stupeň krytí | IP65/IP67/IP69K |