Produkt TBEN-L5-PLC-10
Kompaktní PLC s IP67
CODESYS V3
Ident.číslo: 6814018- CODESYS V3 PLC Runtime
- CODESYS OPC/UA server/client
- IoT komunikační brána pro Turck Cloud
- PROFINET controller / device
- EtherNet/IP scanner / device
- EtherCAT master
- Modbus TCP master / slave
- Modbus RTU master / slave
- CANopen manager / device
- SAE J1939 manager
- sériové rozhraní RS232/RS485
- Ethernet 2 × M12, 4pinový, kódování D
- přepnuté do duálního MAC módu
- 10 MBit/s / 100 MBit/s
- pouzdro vyztužené skleněnými vlákny
- testováno na vibrace a chvění
- elektronika modulu zcela zalita
- stupeň krytí IP65/IP67/IP69K
- ATEX zóna 2/22
- CCC-Ex
- 8x univerzální digitální kanál
- napájení senzorů max. 2 A na konektor
- diagnostika vstupů na konektor
- max. 2 A na výstup
- kanálová diagnostika výstupů

Všeobecné údaje
EAN | 4047101406689 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- digitální I/O modul (decentralizované periférie) |
Tarifní číslo zboží | 85371091990 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 650 g |
Technické údaje
Produktová řada | TBEN-L |
Typ přístroje | Řízení, cloudová komunikační brána |
Stupeň krytí | IP65/IP67/IP69K |
Sběrnicový master | PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939 |
Sběrnicová stanice | PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen |
Programování | CODESYS V3 |
Okolní teplota | -40… +70 °C |
Data Sheets
German | 589 KB |
English | 587 KB |
French | 589 KB |
Spanish | 590 KB |
Czech | 590 KB |
Dutch | 589 KB |
Romanian | 589 KB |
Russian | 485 KB |
Polish | 591 KB |
Chinese | 671 KB |
Turkish | 591 KB |
CAD soubor
Certifikát
Firmware
TBEN-Lx-PLC firmware v1.5.14.0 (pro CODESYS verze v3.5.16.30 nebo vyšší) | 24381 KB |
TBEN-Lx-PLC firmware v1.6.18.0 (pro CODESYS verze v3.5.18.30 nebo vyšší) | 31652 KB |
Konfigurační software
CODESYS Software 3.5.18.3 | 1465476 KB |
CODESYS Software 3.5.16.3 | 1344878 KB |
Turck Automation Suite TAS |
Konfigurační soubor
Krátký návod
Návod
Produktový leták
Prohlášení výrobce
Montážní příslušenství
![]() |
TBXX-L-SERVICE-WINDOW-02-5pcs
vysoké servisní okno z PA6 pro TBxx-L |
100028429 |
Připojovací příslušenství - napájení
![]() |
RKM52-2-RSM52
Napájecí kabel, zásuvka 7/8″ přímá 4pinová + PE - zástrčka 7/8″ přímá 4pinová + PE, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, šedy |
6914150 |
![]() |
WKM52-2-WSM52
Napájecí kabel, zásuvka 7/8″ úhlová 4pinová + PE - zástrčka 7/8″ úhlová 4pinová + PE, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, šedy |
6604801 |
![]() |
RSM RKM 50-2M
Kabel pro senzory a akční členy, propojovací kabel, zástrčka 7/8″ přímá 5pinová, zástrčka 7/8″ přímá 4pinová, délka kabelu 2 m, PVC plášť, žlutý, další typy a délky kabelů naleznete na www.turck.cz |
U2282-0 |
Připojovací příslušenství — I/O
![]() |
RKC4T-2-RSC4T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 3pinová - zástrčka M12 přímá 3pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625604 |
![]() |
WKC4T-2-RSC4T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 3pinová - zástrčka M12 přímá 3pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625636 |
![]() |
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová - zástrčka M12 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625608 |
![]() |
WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová - zástrčka M12 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625640 |
![]() |
WKC4.5T-2-RSC4.5T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 5pinová - zástrčka M12 přímá 5pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625644 |
![]() |
RKC4.5T-2-RSC4.5T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová - zástrčka M12 přímá 5pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625612 |
![]() |
VBRS4.4-2RKC4T-1/1/TXL
Y kus s kabelem, zástrčka M12 přímá 4pinová - 2 × zásuvka M12 přímá 3pinová, délka kabelu: 1 m, materiál kabelu: plast PUR |
6628112 |
![]() |
RK 4.4T-2-RS 4.4T
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová - zástrčka M12 přímá 4pinová, IP68, IP69K, délka kabelu: 2 m, plášť kabelu šedé PVC, k dispozici i jiné délky kabelu a provedení, viz www.turck.cz |
U2445 |
![]() |
RK 4.5T-2-RS 4.5T
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová - zástrčka M12 přímá 5pinová, IP68, IP69K, délka kabelu: 2 m, plášť kabelu šedé PVC, k dispozici i jiné délky kabelu a provedení, viz www.turck.cz |
U2187-1 |
Připojovací příslušenství — sběrnice
![]() |
RSSD-RJ45S-4422-2M
kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka RJ45 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6635170 |
![]() |
RSSD-RJ45S-4422-7M
kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka RJ45 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6635579 |
![]() |
RSSD-RJ45S-4422-8M
kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka RJ45 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6635538 |
![]() |
RSSD-RSSD-4422-2M
kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka M12, kódování D, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6635150 |
![]() |
RSSD RSSD 441-2M
kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka M12, kódování D, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: TPE, tyrkysová |
U-02482 |
![]() |
RSSD RJ45 441-2M
kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka RJ45 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: TPE, tyrkysová |
U-08880 |