Produkt TBEN-L5-4RFID-8DXP-OPC-UA
Kompaktní RFID modul s OPC UA
4x RFID kanál dle AutoID Companion Specification, 8x konfigurovatelný digitální kanál, PNP vstupy a/nebo výstupy 2 A
Ident.číslo: 6814126- integrovaný OPC-UA server dle AutoID Companion Specification v.1,01
 - načítání dat OPC-UA klientů
 - pouzdro vyztužené skleněnými vlákny
 - testováno na vibrace a chvění
 - elektronika modulu zcela zalita
 - stupeň krytí IP65/IP67/IP69K
 - ATEX zóna 2/22
 - CCC-Ex
 - univerzální rozhraní nabízí interoperabilitu
 - podporovány bezpečnostní mechanismy a autentizace
 - trvalé čtení EPC, UID nebo USER dat
 - sběrnicový HF režim s až 32 HF čtecími / zapisovacími hlavami na kanál
 - 4 × kanál M12 pro připojení RFID
 - 8 × univerzální digitální kanál pro PNP vstupy nebo výstupy, 2 A
 

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101376999 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- digitální I/O modul (decentralizované periférie) | 
| Tarifní číslo zboží | 85176200000 | 
| Země původu | DE | 
| Hmotnost | 645 g | 
Technické údaje
| Síťový protokol | OPC UA | 
| Typ signálu | RFID, digitální vstup, digitální vstup/výstup, digitální výstup | 
| Způsob připojení signálu | M12 | 
| Typ přístroje | I/O modul, kompaktní stanice | 
| Přenosová rychlost Ethernet | 10/100 Mbps | 
| Připojení Ethernet | 2x M12, 4pinová, kódování D | 
| Okolní teplota | -40… +70 °C | 
| Stupeň krytí | IP65/IP67/IP69K | 
| Certifikáty | ATEX zóna 2/22, cULus, IECEx | 
Data Sheets
| German | 542 KB | 
| English | 542 KB | 
| French | 543 KB | 
| Spanish | 543 KB | 
| Czech | 543 KB | 
| Dutch | 542 KB | 
| Romanian | 543 KB | 
| Russian | 412 KB | 
| Polish | 544 KB | 
| Chinese | 615 KB | 
| Turkish | 543 KB | 
Certifikát
Demo software
Dokument pro prodejce
Firmware
Konfigurační návod
Konfigurační software
Krátký návod
Návod
Produktový leták
Prohlášení výrobce
Připojovací příslušenství - napájení
								 
								 | 
							
								RKM52-2-RSM52
								 Napájecí kabel, zásuvka 7/8″ přímá 4pinová + PE - zástrčka 7/8″ přímá 4pinová + PE, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, šedy  | 
							6914150 | 
								 
								 | 
							
								WKM52-2-WSM52
								 Napájecí kabel, zásuvka 7/8″ úhlová 4pinová + PE - zástrčka 7/8″ úhlová 4pinová + PE, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, šedy  | 
							6604801 | 
								 
								 | 
							
								RSM RKM 50-2M
								 Kabel pro senzory a akční členy, propojovací kabel, zástrčka 7/8″ přímá 5pinová, zástrčka 7/8″ přímá 4pinová, délka kabelu 2 m, PVC plášť, žlutý, další typy a délky kabelů naleznete na www.turck.cz  | 
							U2282-0 | 
Připojovací příslušenství — I/O
								 
								 | 
							
								RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
								 Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová - zástrčka M12 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát  | 
							6625608 | 
								 
								 | 
							
								VBRS4.4-2RKC4T-1/1/TXL
								 Y kus s kabelem, zástrčka M12 přímá 4pinová - 2 × zásuvka M12 přímá 3pinová, délka kabelu: 1 m, materiál kabelu: plast PUR  | 
							6628112 | 
								 
								 | 
							
								WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
								 Propojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová - zástrčka M12 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát  | 
							6625640 | 
Připojovací příslušenství — sběrnice
								 
								 | 
							
								RSSD-RJ45S-4422-2M
								 kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka RJ45 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená  | 
							6635170 | 
								 
								 | 
							
								RSSD-RJ45S-4422-7M
								 kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka RJ45 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená  | 
							6635579 | 
								 
								 | 
							
								RSSD-RJ45S-4422-8M
								 kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka RJ45 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená  | 
							6635538 | 
Připojovací příslušenství — Technologie
								 
								 | 
							
								RK4.5T-2-RS4.5T/S2500
								 BL ident, zásuvka M12 přímá - zástrčka M12 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR žlutá  | 
							6699200 | 
								 
								 | 
							
								RK4.5T-2-RS4.5T/S2503
								 BL ident, zásuvka M12 přímá - zástrčka M12 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: plast PUR  | 
							7030331 | 
								 
								 | 
							
								RSCV-RKCV5500-2M/S2500
								 Kabel pro RFID aplikace v potravinářském průmyslu, zástrčka M12 přímá - zásuvka M12 přímá, délka: 2 m, materiál kabelu: PPEDEM, bílá, spojovací matice z nerezové oceli  | 
							6633193 |