čtecí / zapisovací přístroj HF / UHF

Speciální čtecí / zapisovací přístroje v průmyslovém provedení (stupeň krytí až IP69K u HF) umožňují optimální integraci v aplikaci. Rozsahy až jeden metr (HF) nebo několik metrů (UHF) lze dosáhnout pomocí čtecích / zapisovacích přístrojů v závislosti další...
Speciální čtecí / zapisovací přístroje v průmyslovém provedení (stupeň krytí až IP69K u HF) umožňují optimální integraci v aplikaci. Rozsahy až jeden metr (HF) nebo několik metrů (UHF) lze dosáhnout pomocí čtecích / zapisovacích přístrojů v závislosti na okolních podmínkách. Rozhraní čtecího / zapisovacího přístroje a datového nosiče je definováno mezinárodními normami (ISO 15693, NFC typ 5 pro HF a ISO 18000-6c pro UHF). méně...