Produkt  RK4.5T-2-RS4.5T/S2500

Kabel RFID standardní provedení

Propojovací kabel

Ident.číslo: 6699200
    • 4žilový/ AWG 24/AWG 22
    • materiál pláště: PUR, barva: žlutá
    • bez halogenů a LABS
    • stínění: hliníková fólie, měděné zinkované opletení
    • průměr pláště: 6,9 mm
    • vhodné pro použití ve vlečných řetězech, odolné proti oleji, vysoce pružné.
    • UL kabel, typ 20594
    • zástrčka M12 přímá, kódování A
    • zásuvka M12 přímá, kódování A
    • délka kabelu: 2 m
#

Všeobecné údaje

EAN 4047106123345
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- sběrnicový kabel
Tarifní číslo zboží 85444290900
Země původu PL
Hmotnost 153 g

Technické údaje

Použití RFID
Tvar pouzdra Propojovací kabel
Konektor A zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování A
Počet pinů 5
Tělo zásuvky plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub mosaz, CuZn-Ni, niklováno
Konektor B zástrčka, M12 x 1, přímé, kódování A
Počet pólů 5
Tělo zásuvky plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub mosaz, CuZn-Ni, niklováno
Jmenovité napětí 30 V
Průměr kabelu Ø  6.9 mm
Délka kabelu 2.0 m
Materiál kabelu PUR, žlutá
Počet žil 2
Stupeň krytí IP67, IP69K

Select Country

Turck worldwide

to top