Produkt RK4.5T-2-RS4.5T/S2503
Kabel RFID ekonomické provedení
Propojovací kabel
Ident.číslo: 7030331- 4žilový/ AWG 24/AWG 22
- materiál pláště: PUR, barva: černá
- bez halogenů a LABS
- stínění: hliníková fólie, zinkované měděné opředení
- průměr pláště: 6,9 mm
- vhodné pro použití ve vlečných řetězech, odolné proti oleji, flexibilní
- UL kabel, typ 20549
- zástrčka M12 přímá, kódování A
- zásuvka M12 přímá, kódování A
- délka kabelu: 2 m

Všeobecné údaje
| EAN | 4047106167417 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- sběrnicový kabel |
| Tarifní číslo zboží | 85444290900 |
| Země původu | PL |
| Hmotnost | 151 g |
Technické údaje
| Použití | RFID |
| Tvar pouzdra | Propojovací kabel |
| Konektor A | zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování A |
| Počet pinů | 5 |
| Tělo zásuvky | plast, TPU, černá |
| Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn-Ni, niklováno |
| Konektor B | zástrčka, M12 x 1, přímé, kódování A |
| Počet pólů | 5 |
| Tělo zásuvky | plast, TPU, černá |
| Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn-Ni, niklováno |
| Jmenovité napětí | 30 V |
| Proudové zatížení | 4 A |
| Průměr kabelu | Ø 6.9 mm |
| Délka kabelu | 2.0 m |
| Materiál kabelu | PUR, černá |
| Počet žil | 2 |
| Stupeň krytí | IP67, IP69K |
| Certifikáty | kabel UL 20549 |