Produkt RSCV-RKCV5500-2M/S2500
Kabel pro RFID systémy v potravinářství
Propojovací kabel
Ident.číslo: 6633193- materiál pláště: PP-EPDM
- barva pláště: bítá
- vhodný pro vlečné řetězy
- odolnost vůči oleji dle EN 60811-2-1
- bez halogenů a silikon
- vysoká odolnost vůči otěru
- v souladu s RoHS II/REACH
- stupeň krytí: IP67, IP69K
- zásuvka M12 přímá, nerez
- zástrčka M12 přímá, nerez
- délka kabelu: 2 m

Všeobecné údaje
EAN | 4047101497526 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- sběrnicový kabel |
Tarifní číslo zboží | 85444290900 |
Země původu | CN |
Hmotnost | 156 g |
Technické údaje
Použití | RFID |
Tvar pouzdra | Propojovací kabel |
Konektor A | zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A |
Počet pinů | 5 |
Tělo zásuvky | plast, PP, bílá |
Převlečná matice / šroub | nerez ocel, V4A |
Konektor B | zásuvka, M12 x 1, přímé, kódování A |
Počet pólů | 5 |
Tělo zásuvky | plast, PP, bílá |
Převlečná matice / šroub | nerez ocel, V4A |
Jmenovité napětí | 60 V |
Proudové zatížení | 4 A |
Průměr kabelu | Ø 8 mm |
Délka kabelu | 2.0 m |
Materiál kabelu | PP-EPDM, bílá |
Počet žil | 2 |
Stupeň krytí | IP67, IP69K |