Produkt TBEN-L5-4RFID-8DXP-OPC-UA
Kompaktní RFID modul s OPC UA
4x RFID kanál dle AutoID Companion Specification, 8x konfigurovatelný digitální kanál, PNP vstupy a/nebo výstupy 2 A
Ident.číslo: 6814126- integrovaný OPC-UA server dle AutoID Companion Specification v.1,01
- načítání dat OPC-UA klientů
- pouzdro vyztužené skleněnými vlákny
- testováno na vibrace a chvění
- elektronika modulu zcela zalita
- stupeň krytí IP65/IP67/IP69K
- ATEX zóna 2/22
- CCC-Ex
- univerzální rozhraní nabízí interoperabilitu
- podporovány bezpečnostní mechanismy a autentizace
- trvalé čtení EPC, UID nebo USER dat
- sběrnicový HF režim s až 32 HF čtecími / zapisovacími hlavami na kanál
- 4 × kanál M12 pro připojení RFID
- 8 × univerzální digitální kanál pro PNP vstupy nebo výstupy, 2 A

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101376999 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- digitální I/O modul (decentralizované periférie) |
| Tarifní číslo zboží | 85176200000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 645 g |
Technické údaje
| Síťový protokol | OPC UA |
| Typ signálu | RFID, digitální vstup, digitální vstup/výstup, digitální výstup |
| Způsob připojení signálu | M12 |
| Typ přístroje | I/O modul, kompaktní stanice |
| Přenosová rychlost Ethernet | 10/100 Mbps |
| Připojení Ethernet | 2x M12, 4pinová, kódování D |
| Okolní teplota | -40… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP65/IP67/IP69K |
| Certifikáty | ATEX zóna 2/22, cULus, IECEx |
Data Sheets
| German | 542 KB |
| English | 542 KB |
| French | 543 KB |
| Spanish | 543 KB |
| Czech | 543 KB |
| Dutch | 542 KB |
| Romanian | 543 KB |
| Russian | 412 KB |
| Polish | 544 KB |
| Chinese | 615 KB |
| Turkish | 543 KB |
Certifikát
Demo software
Dokument pro prodejce
Firmware
Konfigurační návod
Konfigurační software
Krátký návod
Návod
Produktový leták
Prohlášení výrobce
Připojovací příslušenství - napájení
|
RKM52-2-RSM52
Napájecí kabel, zásuvka 7/8″ přímá 4pinová + PE - zástrčka 7/8″ přímá 4pinová + PE, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, šedy |
6914150 |
|
WKM52-2-WSM52
Napájecí kabel, zásuvka 7/8″ úhlová 4pinová + PE - zástrčka 7/8″ úhlová 4pinová + PE, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, šedy |
6604801 |
|
RSM RKM 50-2M
Kabel pro senzory a akční členy, propojovací kabel, zástrčka 7/8″ přímá 5pinová, zástrčka 7/8″ přímá 4pinová, délka kabelu 2 m, PVC plášť, žlutý, další typy a délky kabelů naleznete na www.turck.cz |
U2282-0 |
Připojovací příslušenství — I/O
|
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová - zástrčka M12 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625608 |
|
VBRS4.4-2RKC4T-1/1/TXL
Y kus s kabelem, zástrčka M12 přímá 4pinová - 2 × zásuvka M12 přímá 3pinová, délka kabelu: 1 m, materiál kabelu: plast PUR |
6628112 |
|
WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová - zástrčka M12 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625640 |
Připojovací příslušenství — sběrnice
|
RSSD-RJ45S-4422-2M
kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka RJ45 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6635170 |
|
RSSD-RJ45S-4422-7M
kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka RJ45 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6635579 |
|
RSSD-RJ45S-4422-8M
kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka RJ45 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6635538 |
Připojovací příslušenství — Technologie
|
RK4.5T-2-RS4.5T/S2500
BL ident, zásuvka M12 přímá - zástrčka M12 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR žlutá |
6699200 |
|
RK4.5T-2-RS4.5T/S2503
BL ident, zásuvka M12 přímá - zástrčka M12 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: plast PUR |
7030331 |
|
RSCV-RKCV5500-2M/S2500
Kabel pro RFID aplikace v potravinářském průmyslu, zástrčka M12 přímá - zásuvka M12 přímá, délka: 2 m, materiál kabelu: PPEDEM, bílá, spojovací matice z nerezové oceli |
6633193 |