Produkt TBEN-L5-SE-M2
Ethernet přepínač s možností nastavení
8x 100 Mbit port, 2x 1 Gbit port
Ident.číslo: 100004425- PROFINET device, EtherNet/IP device nebo Modbus TCP server
- 2 × M12, 8pinová, 1 Gbps, kódování X, 1 Gbps
- 8 × M12, 4pinová, kódování D, 100 Mbps
- pouzdro vyztužené skleněnými vlákny
- testováno na vibrace a chvění
- elektronika modulu zcela zalita
- stupeň krytí IP65/IP67/IP69K
- 5pinový konektor 7/8" pro připojení napájení
- galvanicky izolované napěťové skupiny
- ATEX zóna 2/22
- CCC-Ex
- webová správa
- firewall
- nastavitelné LAN / WAN zóny
- směrování NAT
- VLAN dle IEEE 802.1q
- prioritizace podle VLAN dle IEEE 802.1p
- DHCP server / klient
- přiřazení IP adres dle portů
- IGMP (snooping/querier)
- redundance média RSTP
- HTTP, HTTPS, LLDP, NTP, SNMP V1–V3
- zrcadlení portů

Všeobecné údaje
EAN | 4047101499377 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- digitální I/O modul (decentralizované periférie) |
Tarifní číslo zboží | 85176200000 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 607 g |
Technické údaje
Síťový protokol | Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET |
Typ přístroje | Ethernet přepínač |
Přenosová rychlost Ethernet | 10/100/1000 Mbps |
Počet Ethernet portů | 10x port |
Připojení Ethernet | 2x M12, 8pinová, kódování X, 8x M12, 4pinová, kódování D |
Okolní teplota | -40… +70 °C |
Stupeň krytí | IP65/IP67/IP69K |
Certifikáty | ATEX zóna 2/22, cULus, IECEx, CCC |
Montážní příslušenství
![]() |
TB-SG-L
Ochranné pouzdro pro moduly TBEN-L a TBIL-M při použití v ATEX zóně 2/22 |
100014865 |
Připojovací příslušenství - napájení
![]() |
RKM52-2-RSM52
Napájecí kabel, zásuvka 7/8″ přímá 4pinová + PE - zástrčka 7/8″ přímá 4pinová + PE, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, šedy |
6914150 |
![]() |
WKM52-2-WSM52
Napájecí kabel, zásuvka 7/8″ úhlová 4pinová + PE - zástrčka 7/8″ úhlová 4pinová + PE, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, šedy |
6604801 |
![]() |
RSM RKM 50-2M
Kabel pro senzory a akční členy, propojovací kabel, zástrčka 7/8″ přímá 5pinová, zástrčka 7/8″ přímá 4pinová, délka kabelu 2 m, PVC plášť, žlutý, další typy a délky kabelů naleznete na www.turck.cz |
U2282-0 |
Připojovací příslušenství — sběrnice
![]() |
RSSD-PSGS4M-4422-2M
kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka M8 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6635160 |
![]() |
RSSD-RJ45S-4422-2M
kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka RJ45 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6635170 |
![]() |
RSSD-RJ45S-4422-7M
kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka RJ45 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6635579 |
![]() |
RSSD-RJ45S-4422-8M
kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka RJ45 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6635538 |
![]() |
RSSD-RSSD-4422-2M
kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka M12, kódování D, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6635150 |
![]() |
RSSD RSSD 441-2M
kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka M12, kódování D, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: TPE, tyrkysová |
U-02482 |
![]() |
RSSD RJ45 441-2M
kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka RJ45 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: TPE, tyrkysová |
U-08880 |
![]() |
RSSX-RJ45S-8814-2M
kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování X - zástrčka RJ45 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
100002337 |