Produkt RSSX-RJ45S-8814-2M
kabely pro průmyslový Ethernet
Propojovací kabel
Ident.číslo: 100002337- Ethernet kabel: 8žilový, AWG 26, CAT 6A
- materiál pláště: PUR
- barva pláště: zelená
- průměr pláště: 6,7 mm
- kroucený pár, stíněný
- odolnost vůči oleji dle DIN EN 60811-404 (7x 24h/90°C)
- odolnost vůči UV
- samozhášivý dle IEC 60332-1-2
- certifikát: cULus
- RoHS (2011/65/EC)
- zástrčka M12 přímá, kódování X
- zástrčka RJ45 přímá 8pinová
- délka kabelu: 2 m

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101461664 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- sběrnicový kabel |
| Tarifní číslo zboží | 85444290900 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 130 g |
Technické údaje
| Použití | Data |
| Tvar pouzdra | Propojovací kabel |
| Konektor A | zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování X |
| Počet pinů | 8 |
| Tělo zásuvky | plast, TPU, UL 94, černá |
| Převlečná matice / šroub | mosaz, GD-Zn, niklováno |
| Konektor B | zástrčka, RJ45, přímé |
| Počet pólů | 8 |
| Tělo zásuvky | plast, TPU, UL 94 |
| Síťový protokol | Ethernet |
| Jmenovité napětí | 48 V |
| Proudové zatížení | 0.5 A |
| Průměr kabelu | Ø 8.9 mm |
| Délka kabelu | 2.0 m |
| Materiál kabelu | PUR, zelená |
| Počet žil | 8 |
| Stupeň krytí | IP67 |
| Certifikáty | cULus |