Produkt TBEN-S2-4IOL
Kompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet
4x IO-Link master
4x univerzální digitální PNP kanál, 0.5 A, kanálová diagnostika
Ident.číslo: 6814024- PROFINET device, EtherNet/IP device, Modbus TCP server, CC-Link IE field basic
- integrovaný ethernet přepínač
- podporuje 10 Mbps / 100 Mbps
- připojení na ethernet: 2 × 4pinový M8
- systémová redundance PROFINET S2
- pouzdro vyztužené skleněnými vlákny
- testováno na vibrace a chvění
- elektronika modulu zcela zalita
- stupeň krytí IP65/IP67/IP69K
- 4pinová zástrčka M8 pro napájení
- galvanicky izolované napěťové skupiny
- ATEX zóna 2/22
- CCC-Ex
- konektor M12, 5pinový pro IO-Link master
- IO-Link protokol 1.1
- Programovatelné ARGEE

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101309256 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- digitální I/O modul (decentralizované periférie) |
| Tarifní číslo zboží | 85176200000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 213 g |
Technické údaje
| Síťový protokol | Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field Basic |
| Typ signálu | IO-Link, digitální výstup, digitální vstup/výstup, digitální vstup |
| Způsob připojení signálu | M12 |
| Typ přístroje | I/O modul, kompaktní stanice, Field Logic Controller (ARGEE) |
| Přenosová rychlost sběrnice | 10/100 Mbit/s |
| Připojení sběrnice | 2× M8,4 pinová |
| Okolní teplota | -40… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP65/IP67/IP69K |
| Certifikáty | ATEX zóna 2/22, cULus, IECEx, CCC |
Data Sheets
| German | 463 KB |
| English | 460 KB |
| French | 462 KB |
| Spanish | 451 KB |
| Czech | 463 KB |
| Dutch | 461 KB |
| Romanian | 462 KB |
| Russian | 329 KB |
| Polish | 464 KB |
| Chinese | 553 KB |
| Turkish | 464 KB |
CAD soubor
Certifikát
Konfigurační software
Konfigurační soubor
Krátký návod
Návod
Návod k obsluze
Přehled produktu
Produktový leták
| Multiprotokolové I/O systémy pro Ethernet | 445 KB |
| Multiprotokolové I/O moduly s IO-Link masterem | 828 KB |
Prohlášení výrobce
Seznam příslušenství
Technologický leták
Všeobecný katalog
Montážní příslušenství
|
TBNN-S0-DRS-01
Adaptér pro umístění skupin modul TBEN-S na lištu DIN |
6814040 |
|
TBNN-S0-STD-01
Adaptér pro umístění skupin modul TBEN-S na montážní desku |
6814043 |
|
TB-SG-S
Ochranné pouzdro pro moduly I/O moduly TBEN-S při použití v ATEX zóně 2/22 |
100014866 |
Připojovací příslušenství - napájení
|
PKG4M-2-PSG4M/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M8 přímá 4pinová - zástrčka M8 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625673 |
|
PKG4M-2/TXL
Připojovací kabel, zásuvka M8 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625553 |
|
PKW4M-2/TXL
Připojovací kabel, zásuvka M8 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625559 |
Připojovací příslušenství — I/O
|
RKC4T-2-RSC4T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 3pinová - zástrčka M12 přímá 3pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625604 |
|
WKC4T-2-RSC4T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 3pinová - zástrčka M12 přímá 3pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625636 |
|
VBRS4.4-2RKC4T-1/1/TXL
Y kus s kabelem, zástrčka M12 přímá 4pinová - 2 × zásuvka M12 přímá 3pinová, délka kabelu: 1 m, materiál kabelu: plast PUR |
6628112 |
|
WKC4.5T-2-RSC4.5T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 5pinová - zástrčka M12 přímá 5pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625644 |
|
RKC4.5T-2-RSC4.5T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová - zástrčka M12 přímá 5pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625612 |
|
WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová - zástrčka M12 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625640 |
|
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová - zástrčka M12 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625608 |
|
RK 4.4T-2-RS 4.4T
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová - zástrčka M12 přímá 4pinová, IP68, IP69K, délka kabelu: 2 m, plášť kabelu šedé PVC, k dispozici i jiné délky kabelu a provedení, viz www.turck.cz |
U2445 |
|
RK 4.5T-2-RS 4.5T
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová - zástrčka M12 přímá 5pinová, IP68, IP69K, délka kabelu: 2 m, plášť kabelu šedé PVC, k dispozici i jiné délky kabelu a provedení, viz www.turck.cz |
U2187-1 |
Připojovací příslušenství — sběrnice
|
PSGS4M-PSGS4M-4422-2M
Kabel pro průmyslový Ethernet, zástrčka M8 přímá - zástrčka M8 přímá, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6635237 |
|
PSGS4M-RJ45S-4422-2M
kabel pro průmyslový Ethernet, zástrčka M8 přímá - zástrčka RJ45 přímá, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6635247 |
|
RSSD-PSGS4M-4422-2M
kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka M8 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6635160 |
|
PSG4M-0.2-PSG4M/TXN
Kabel pro průmyslový ethernet, používá se jako propojka modulů TBEN-S. Zástrčka M8 přímá - zástrčka M8 přímá, délka kabelu: 0,2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6630376 |