Produkt TBNN-S0-DRS-01
Spona pro montáž TBEN-S na lištu DIN
Ident.číslo: 6814040- 1 kusy součástí dodávky
- zemnění modulu na liště DIN
- jednoduché řazení modulů TBEN-S
- možnost vytváření kompaktních skupin TBEN-S
- snížení montážních nákladů skupiny
- jednoduché dodržení montážních rozměrů

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101333312 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250391 -/- decentralizované periférie (díly) [AKP191002] |
| Tarifní číslo zboží | 39269097900 |
| Země původu | CN |
| Hmotnost | 45 g |
Technické údaje
| Typ přístroje | montážní příslušenství |
| Okolní teplota | -40… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP65/IP67/IP69K |