Produkt PSGS4M-PSGS4M-4422-2M
kabely pro průmyslový Ethernet
Připojovací kabel
Ident.číslo: 6635237- Ethernet kabel: 4pinový, AWG 22
- CAT 5E
- materiál pláště: PUR
- barva pláště: zelená
- stínění: překrývající se hliníková fólie, zinkované měděné opředení
- průměr pláště: 6,5 mm
- vhodný pro vlečné řetězy
- odolnost vůči oleji dle IEC 60811-2-2 a UL13
- bez halogenů dle IEC 60754
- samozhášivý dle IEC 60332-1-2 a UL FT2, UN/ECE R118
- v souladu s RoHS
- v souladu s PNO
- UL
- zástrčka M8 přímá
- zástrčka M8 přímá
- délka kabelu: 2 m

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101638868 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- sběrnicový kabel |
| Tarifní číslo zboží | 85444290900 |
| Země původu | PL |
| Hmotnost | 140 g |
Technické údaje
| Použití | Data |
| Tvar pouzdra | Propojovací kabel |
| Konektor A | zástrčka, M8x1, přímý |
| Počet pinů | 4 |
| Tělo zásuvky | plast, TPU, UL 94, černá |
| Převlečná matice / šroub | zinek, GD-Zn, niklováno |
| Konektor B | zástrčka, M8x1, přímé |
| Počet pólů | 4 |
| Tělo zásuvky | plast, TPU, UL 94, černá |
| Převlečná matice / šroub | zinková slitina, GD-Zn, niklováno |
| Síťový protokol | Ethernet |
| Jmenovité napětí | 30 V |
| Proudové zatížení | 4 A |
| Průměr kabelu | Ø 6.5 mm |
| Délka kabelu | 2.0 m |
| Materiál kabelu | PUR, zelená |
| Počet žil | 4 |
| Stupeň krytí | IP67 |
| Certifikáty | UL Listed |