Produkt TB-SG-S
Kovové ochranné pouzdro TBxx-S pro Ex aplikace
Ident.číslo: 100014866- použití v ATEX zóně 2/22
- typy modulů: TBEN-S

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101517774 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250391 -/- decentralizované periférie (díly) [AKP191002] |
| Tarifní číslo zboží | 73269098900 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 223 g |
Technické údaje
| Typ přístroje | ochranný kryt |
| Okolní teplota | -40… +70 °C |
Připojovací příslušenství - napájení
|
RKP56PLB-2-RSP56PLB/TXG
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová + FE, kódování L - zástrčka M12 přímá 4pinová + FE, kódování L, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PVC, šedy |
100003327 |
|
RKP56PLA-2-RSP56PLA/TXG
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová + FE, kódování L - zástrčka M12 přímá 4pinová + FE, kódování L, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, šedy |
100038722 |
Připojovací příslušenství — I/O
|
RKC4T-2-RSC4T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 3pinová - zástrčka M12 přímá 3pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625604 |
|
WKC4T-2-RSC4T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 3pinová - zástrčka M12 přímá 3pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625636 |
|
VBRS4.4-2RKC4T-1/1/TXL
Y kus s kabelem, zástrčka M12 přímá 4pinová - 2 × zásuvka M12 přímá 3pinová, délka kabelu: 1 m, materiál kabelu: plast PUR |
6628112 |
Připojovací příslušenství — sběrnice
|
RSSD RSSD 441-2M
kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka M12, kódování D, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: TPE, tyrkysová |
U-02482 |
|
RSSD RJ45 441-2M
kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka RJ45 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: TPE, tyrkysová |
U-08880 |
|
RSSD-RJ45S-4422-2M
kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka RJ45 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6635170 |
|
RSSD-RJ45S-4422-7M
kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka RJ45 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6635579 |
|
RSSD-RJ45S-4422-8M
kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka RJ45 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6635538 |