Produkt  PSGS4M-RJ45S-4422-2M

kabely pro průmyslový Ethernet

Propojovací kabel

Ident.číslo: 6635247
    • Ethernet kabel: 4pinový, AWG 22
    • CAT 5E
    • materiál pláště: PUR
    • barva pláště: zelená
    • stínění: překrývající se hliníková fólie, zinkované měděné opředení
    • průměr pláště: 6,5 mm
    • vhodný pro vlečné řetězy
    • odolnost vůči oleji dle IEC 60811-2-2 a UL13
    • bez halogenů dle IEC 60754
    • samozhášivý dle IEC 60332-1-2 a UL FT2, UN/ECE R118
    • v souladu s RoHS
    • v souladu s PNO
    • UL
    • RJ45 zástrčka
    • zástrčka M8 přímá
    • délka kabelu: 2 m
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101638974
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- sběrnicový kabel
Tarifní číslo zboží 85444290900
Země původu PL
Hmotnost 138 g

Technické údaje

Použití Data
Tvar pouzdra Propojovací kabel
Konektor A zástrčka, M8x1, přímý
Počet pinů 4
Tělo zásuvky plast, TPU, UL 94, černá
Převlečná matice / šroub zinek, GD-Zn, niklováno
Konektor B zástrčka, RJ45, přímé
Počet pólů 4
Tělo zásuvky plast, TPU, černá
Síťový protokol Ethernet
Jmenovité napětí 42 V
Proudové zatížení 1.5 A
Průměr kabelu Ø  6.5 mm
Délka kabelu 2.0 m
Materiál kabelu PUR, zelená
Počet žil 4
Stupeň krytí IP67
Certifikáty UL Listed

Select Country

Turck worldwide

to top