Produkt TBNN-S0-STD-01
Spona pro montáž modulů TBEN-S
Ident.číslo: 6814043- 1 kusy součástí dodávky
- jednoduché řazení modulů TBEN-S
- možnost vytváření kompaktních skupin TBEN-S
- snížení montážních nákladů skupiny
- jednoduché dodržení montážních rozměrů

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101333305 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250391 -/- decentralizované periférie (díly) [AKP191002] |
| Tarifní číslo zboží | 39269097900 |
| Země původu | CN |
| Hmotnost | 31 g |
Technické údaje
| Typ přístroje | montážní příslušenství |
| Okolní teplota | -40… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP65/IP67/IP69K |