Produkt TBEN-S2-2RFID-4DXP
Kompaktní multiprotokolový RFID modul pro ethernet
2x RFID kanál (HF/UHF), 4x univerzální digitální kanál: PNP vstupy a/nebo výstupy 0,5 A
Ident.číslo: 6814029- Profinet stanice, EtherNet/IP stanice nebo Modbus TCP slave
- systémová redundance PROFINET S2
- integrovaný ethernet přepínač
- 10 Mbps / 100 Mbps
- pouzdro vyztužené skleněnými vlákny
- testováno na vibrace a chvění
- elektronika modulu zcela zalita
- stupeň krytí IP65/IP67/IP69K
- ATEX zóna 2/22
- CCC-Ex
- až 128 bytů uživatelských dat pro čtení / zápis na kanál nebo použití fragmentů, každý 16 kB FIFO paměti
- datové rozhraní pro komfortní používání RFID funkcí
- trvalý režim HF sběrnice s až 32 HF čtecími / zapisovacími hlavami na kanál
- 2 kanály s konektory M12 pro RFID
- 4x univerzální digitální kanál pro PNP vstupy nebo 0,5A výstupy
- Programovatelné ARGEE

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101310252 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- digitální I/O modul (decentralizované periférie) |
| Tarifní číslo zboží | 85176200000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 235 g |
Technické údaje
| Síťový protokol | Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET |
| Typ signálu | RFID, digitální vstup, digitální vstup/výstup, digitální výstup |
| Způsob připojení signálu | M12 |
| Typ přístroje | I/O modul, kompaktní stanice, Field Logic Controller (ARGEE) |
| Přenosová rychlost Ethernet | 10/100 Mbps |
| Připojení Ethernet | 2x M8, 4pinová, kódování D |
| Okolní teplota | -40… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP65/IP67/IP69K |
| Certifikáty | ATEX zóna 2/22, cULus, IECEx, CCC |
Data Sheets
| German | 464 KB |
| English | 462 KB |
| French | 465 KB |
| Spanish | 464 KB |
| Czech | 465 KB |
| Dutch | 464 KB |
| Romanian | 464 KB |
| Russian | 338 KB |
| Polish | 464 KB |
| Chinese | 547 KB |
| Turkish | 464 KB |
Certifikát
Demo software
Dokument pro prodejce
Firmware
Funkční blok/knihovna
| Funkční blok RFID, univerzální datové rozhraní pro CODESYS V3 | 1145 KB |
| Funkční moduly: RFID univerzální data interface 128 B a 2 kB pro TIA V14 a S7-1200, S7-1500 | 6416 KB |
Konfigurační návod
Konfigurační software
Konfigurační soubor
Krátký návod
Návod
| Návod TBEN-S2-2RFID-4DXP | 11941 KB |
| Popis sběrnicového režimu | 741 KB |
| Pomůcka pro výpočty v módu HF Bus | 100 KB |
Produktový leták
Prohlášení výrobce
Seznam příslušenství
Technologický leták
Připojovací příslušenství
|
RFID-STARTERKIT | 100049865 |
Připojovací příslušenství - napájení
|
PKG4M-2-PSG4M/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M8 přímá 4pinová - zástrčka M8 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625673 |
Připojovací příslušenství — I/O
|
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová - zástrčka M12 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625608 |
|
VBRS4.4-2RKC4T-1/1/TXL
Y kus s kabelem, zástrčka M12 přímá 4pinová - 2 × zásuvka M12 přímá 3pinová, délka kabelu: 1 m, materiál kabelu: plast PUR |
6628112 |
|
WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová - zástrčka M12 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625640 |
Připojovací příslušenství — sběrnice
|
PSGS4M-RJ45S-4422-2M
kabel pro průmyslový Ethernet, zástrčka M8 přímá - zástrčka RJ45 přímá, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6635247 |
|
PSGS4M-PSGS4M-4422-2M
Kabel pro průmyslový Ethernet, zástrčka M8 přímá - zástrčka M8 přímá, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6635237 |
Připojovací příslušenství — Technologie
|
RK4.5T-2-RS4.5T/S2500
BL ident, zásuvka M12 přímá - zástrčka M12 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR žlutá |
6699200 |
|
RK4.5T-2-RS4.5T/S2503
BL ident, zásuvka M12 přímá - zástrčka M12 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: plast PUR |
7030331 |
|
RSCV-RKCV5500-2M/S2500
Kabel pro RFID aplikace v potravinářském průmyslu, zástrčka M12 přímá - zásuvka M12 přímá, délka: 2 m, materiál kabelu: PPEDEM, bílá, spojovací matice z nerezové oceli |
6633193 |