Produkt  RFID-STARTERKIT

RFID startovací sada HF

Machen Sie sich mit den Vorteilen von RFID vertraut

Ident.číslo: 100049865
    • Kompletní sada včetně rozhraní, HF čtecích/zapisovacích hlav, tagů, propojovacích kabelů a napájecího zdroje.
    • Společnost Turck nabízí tuto startovací RFID sadu, která vám pomůže seznámit se s mnoha výhodami a flexibilními možnostmi přizpůsobení, které poskytuje náš systém HF RFID.
    • Po připojení k počítači lze zařízení konfigurovat a snadno uvést do provozu prostřednictvím platformy TAS (Turck Automation Suite) IIoT bez nutnosti instalace jakéhokoli softwaru.
    • Seznamte se s výhodami našeho systému RFID a objevte mnoho způsobů, jak zefektivnit vaše výrobní a logistické procesy.
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101666847
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- RFID identifikace
Tarifní číslo zboží 85369095000
Země původu DE
Hmotnost 2680 g

Technické údaje

Technologie HF RFID

Select Country

Turck worldwide

to top