Produkt  TBEN-L5-4RFID-8DXP-CDS

Kompaktní multiprotokolový RFID modul pro ethernet

Interface pro připojení 4 čtecích/zapisovacích hlav BL Ident (HF/UHF)

Ident.číslo: 6814120
    • CODESYS V3 PLC runtime
    • CODESYS OPC/UA server/client
    • PROFINET device, EtherNet/IP device nebo Modbus TCP client/server
    • 4 × kanál M12 pro připojení RFID
    • 8 × univerzální digitální kanál pro PNP vstupy nebo výstupy, 2 A
    • přepnuté do duálního MAC módu
    • integrovaný ethernet přepínač
    • podporuje 10 Mbps / 100 Mbps
    • pouzdro vyztužené skleněnými vlákny
    • testováno na vibrace a chvění
    • elektronika modulu zcela zalita
    • stupeň krytí IP65/IP67/IP69K
    • ATEX zóna 2/22
    • CCC-Ex
    • integrace v PLC bez potřeby speciálního funkčního bloku
    • až 128 bytů uživatelských dat pro čtení / zápis na kanál nebo použití fragmentů s 16 kB FIFO paměti
    • datové rozhraní pro komfortní používání RFID funkcí
    • sběrnicový HF režim s až 32 HF čtecími / zapisovacími hlavami na kanál
    • 4 × kanál M12 pro připojení RFID
    • 8 × univerzální digitální kanál pro PNP vstupy nebo výstupy, 2 A
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101376753
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250302 -/- digitální I/O modul (decentralizované periférie)
Tarifní číslo zboží 85371091990
Země původu DE
Hmotnost 643 g

Technické údaje

Síťový protokol Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Typ signálu RFID, digitální vstup, digitální vstup/výstup, digitální výstup
Způsob připojení signálu M12
Typ přístroje I/O modul, kompaktní stanice
Přenosová rychlost Ethernet 10/100 Mbps
Připojení Ethernet 2x M12, 4pinová, kódování D
Okolní teplota -40… +70 °C
Stupeň krytí IP65/IP67/IP69K
Certifikáty ATEX zóna 2/22, cULus, IECEx

Připojovací příslušenství - napájení

6914150
6604801
U2282-0

Připojovací příslušenství — I/O

6625608
6628112
6625640

Připojovací příslušenství — sběrnice

6635170
6635579
6635538

Připojovací příslušenství — Technologie

6699200
7030331
6633193

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top