Produkt TBEN-L4-16DXP
Kompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet
16x univerzální digitální kanál pro PNP vstupy nebo 2A výstupy
Ident.číslo: 6814012- PROFINET device, EtherNet/IP device nebo Modbus TCP server
- integrovaný ethernet přepínač
- podporuje 10 Mbps / 100 Mbps
- 2 × 4pinový konektor M12, kódování D, Ethernet
- systémová redundance PROFINET S2
- pouzdro vyztužené skleněnými vlákny
- testováno na vibrace a chvění
- elektronika modulu zcela zalita
- stupeň krytí IP65/IP67/IP69K
- 4pinová zástrčka 7/8“ pro připojení napájení
- galvanicky izolované napěťové skupiny
- ATEX zóna 2/22
- CCC-Ex
- diagnostika vstupů na konektor
- max. 2 A na výstup
- kanálová diagnostika výstupů
- dva nastavitelné digitální signály v konektoru
- Programovatelné ARGEE

Všeobecné údaje
EAN | 4047101314786 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- digitální I/O modul (decentralizované periférie) |
Tarifní číslo zboží | 85176200000 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 629 g |
Technické údaje
Síťový protokol | Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET |
Typ signálu | digitální vstup, digitální vstup/výstup, digitální výstup |
Způsob připojení signálu | M12 |
Typ přístroje | I/O modul, kompaktní stanice, Field Logic Controller (ARGEE) |
Přenosová rychlost sběrnice | 10/100 Mbit/s |
Připojení sběrnice | 2× M12, 4pinový, kódování D |
Okolní teplota | -40… +70 °C |
Stupeň krytí | IP65/IP67/IP69K |
Certifikáty | ATEX zóna 2/22, cULus, IECEx, CCC |
Data Sheets
German | 474 KB |
English | 472 KB |
French | 473 KB |
Spanish | 459 KB |
Czech | 474 KB |
Dutch | 472 KB |
Romanian | 472 KB |
Russian | 358 KB |
Polish | 474 KB |
Chinese | 563 KB |
Turkish | 473 KB |
CAD soubor
Certifikát
Konfigurační software
Konfigurační soubor
Krátký návod
Návod
Návod k obsluze
Přehled produktu
Prohlášení výrobce
Technologický leták
Všeobecný katalog
Montážní příslušenství
![]() |
TB-SG-L
Ochranné pouzdro pro moduly TBEN-L a TBIL-M při použití v ATEX zóně 2/22 |
100014865 |
Připojovací příslušenství - napájení
![]() |
RKM43-2-RSM43
Napájecí kabel, zásuvka 7/8″ přímá 4pinová - zástrčka 7/8″ přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, šedy |
6914313 |
![]() |
RSM RKM 40-2M
Napájecí kabel, zásuvka 7/8” přímá 4pinová - zástrčka 7/8” přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: žluté PVC; k dispozici i jiné délky kabelu a provedení, viz www.turck.cz |
U2280-0 |
Připojovací příslušenství — I/O
![]() |
RKC4T-2-RSC4T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 3pinová - zástrčka M12 přímá 3pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625604 |
![]() |
WKC4T-2-RSC4T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 3pinová - zástrčka M12 přímá 3pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625636 |
![]() |
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová - zástrčka M12 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625608 |
![]() |
WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová - zástrčka M12 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625640 |
![]() |
WKC4.5T-2-RSC4.5T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 5pinová - zástrčka M12 přímá 5pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625644 |
![]() |
RKC4.5T-2-RSC4.5T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová - zástrčka M12 přímá 5pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625612 |
![]() |
VBRS4.4-2RKC4T-1/1/TXL
Y kus s kabelem, zástrčka M12 přímá 4pinová - 2 × zásuvka M12 přímá 3pinová, délka kabelu: 1 m, materiál kabelu: plast PUR |
6628112 |
![]() |
RK 4.4T-2-RS 4.4T
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová - zástrčka M12 přímá 4pinová, IP68, IP69K, délka kabelu: 2 m, plášť kabelu šedé PVC, k dispozici i jiné délky kabelu a provedení, viz www.turck.cz |
U2445 |
![]() |
RK 4.5T-2-RS 4.5T
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová - zástrčka M12 přímá 5pinová, IP68, IP69K, délka kabelu: 2 m, plášť kabelu šedé PVC, k dispozici i jiné délky kabelu a provedení, viz www.turck.cz |
U2187-1 |
Připojovací příslušenství — sběrnice
![]() |
RSSD-RJ45S-4422-2M
kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka RJ45 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6635170 |
![]() |
RSSD-RJ45S-4422-7M
kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka RJ45 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6635579 |
![]() |
RSSD-RJ45S-4422-8M
kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka RJ45 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6635538 |
![]() |
RSSD-RSSD-4422-2M
kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka M12, kódování D, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6635150 |
![]() |
RSSD RSSD 441-2M
kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka M12, kódování D, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: TPE, tyrkysová |
U-02482 |
![]() |
RSSD RJ45 441-2M
kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka RJ45 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: TPE, tyrkysová |
U-08880 |