Produkt BIM-UNT-AP6X/S1160
Magnetický senzor
pro pneumatické válce
Ident.číslo: 4685761- pro válce s T drážkou bez montážního příslušenství
- příslušenství pro montáž na jiné typy válců
- montáž jednou rukou
- stabilní upevnění
- magnetorezistivní senzor
- TPU kabel pro aplikace ve svařovnách
- 3drát DC, 10…30 VDC
- spínací PNP výstup
- připojení kabelem

Všeobecné údaje
EAN | 4047101195651 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270104 -/- magnetoinduktivní senzor senzor přiblížení |
Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
Země původu | PL |
Hmotnost | 31 g |
Technické údaje
Pouzdro | kvádrové pouzdro |
Velikost | 28 x 5 x 6 mm, UNT |
Válcové pouzdro | Dovetail cylinder, grooved, T-groove cylinder, Round cylinder, Tie-rod cylinder |
Napájecí napětí | 10…30 VDC |
Výstupní funkce | spínací, PNP |
Elektrické připojení | kabel |
Délka kabelu | 2.0 m |
Materiál pouzdra | plast, PP |
Okolní teplota | -25… +70 °C |
Stupeň krytí | IP67 |
Montážní příslušenství
![]() |
KLZCD2-UNT
Montážní úchytka pro montáž magnetických senzorů do T drážky na válce CleanDesign s montážní lištou. |
6970418 |
![]() |
KLZ1-INT
Příslušenství pro montáž snímačů BIM-INT a BIM-UNT na válce se spojovací tyčí; průměr válce: 32…40 mm; materiál: hliník; montážní příslušenství pro jiné průměry válců na vyžádání |
6970410 |
![]() |
KLZ2-INT
Příslušenství pro montáž senzorů řady BIM-INT a BIM-UNT na válce se spojovací tyčí, průměr válce: 50…63 mm; materiál: hliník; montážní příslušenství pro jiné průměry válců na vyžádání |
6970411 |
![]() |
UNT-STOPPER
Příslušenství pro zajištění spínacího bodu na válci s T-drážkou, nasazení do drážky na senzory BIM-UNT, pro vícenásobné použití, materiál: plast |
4685751 |
![]() |
KLRC-UNT1
Úchytka pro montáž magnetických senzorů na kruhové válce, průměr válce: 8…25 mm; materiál: PA 6I/6T / nikl stříbro; klasifikace nebezpečí požáru dle UL94 - V2 |
6970626 |
![]() |
KLRC-UNT2
Úchytka pro montáž magnetických senzorů na kruhové válce, průměr válce: 25…63 mm; materiál: PA 6I/6T / nikl stříbro; klasifikace nebezpečí požáru dle UL94 - V2 |
6970627 |
![]() |
KLRC-UNT3
Úchytka pro montáž magnetických senzorů na kruhové válce, průměr válce: 63…130 mm; materiál: PA 6I/6T / nikl stříbro; klasifikace nebezpečí požáru dle UL94 - V2 |
6970628 |
![]() |
KLRC-UNT4
Úchytka pro montáž magnetických senzorů na kruhové válce, průměr válce: 130…250 mm; materiál: PA 6I/6T / nikl stříbro; klasifikace nebezpečí požáru dle UL94 - V2 |
6970629 |
![]() |
KLDT-UNT2
Montážní úchytka pro magnetické senzory na válcích s rybinovou drážkou, šířka: 7 mm; materiál: PPS |
6913351 |
![]() |
KLDT-UNT3
Montážní úchytka pro magnetické senzory na válcích s rybinovou drážkou, šířka: 9,4 mm; materiál: PPS |
6913352 |
![]() |
KLDT-UNT6
Montážní úchytka pro magnetické senzory na válcích s rybinovou drážkou, šířka: 7,35 mm; materiál: PPS |
6913355 |