Produkt KLZCD2-UNT
montážní příslušenství
montážní úchytka
pro válce CleanDesign
Ident.číslo: 6970418- montáž magnetických senzorů do T drážky na válcích CleanDesign
- plast: polyfenylén sulfid (PPS)
- nerezové šrouby

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101326635 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
| Tarifní číslo zboží | 39269097900 |
| Země původu | CH |
| Hmotnost | 9 g |
Technické údaje
| Příslušenství | Montážní úchytka |
| pro použití | magnetické senzory |
| Úchytka dle typu válce | válec CleanDesign |
| Velikost | 26.5 x 13.6 x 13.5 mm |
| Materiál pouzdra | plast, PPS |